Tytuł

Pompy SEG w tym z funkcją AUTOADAPT, od 0,9 do 4,0 kW (KATALOG)

Opis

Pompy SEG idealnie nadają się do stosowania na obszarach słabo zaludnionych gdzie, nie jest dostępny system kanalizacji. Przykładami zastosowań są małe wioski, obszary rolnicze i obszary o trudnych warunkach topograficznych, tereny skaliste o dużych różnicach wysokości lub obszary, gdzie stosowany jest system ciśnieniowy.

Język dokumentacji: Polski
Rodzaj dokumentacji: Katalogi
Nr wydania: 97732264
Data wydania: 04-11-2010
Typ produktu:
Częstotliwość: 50
Zastosowanie:
Pobierz instrukcje
Grundfosliterature-3279172.pdf W celu pobrania naciśnij tutaj  (3250 KB)
Get Acrobat Reader Do przeglądania i drukowania plików PDF wymagane jest oprogramowanie Acrobat Reader.