Tytuł

SQ, SQ-N, SQE, SQE-N

Opis

Pompy SQ wyposażone są w jednofazowy silnik Grundfos MS 3 lub MS-3NE z wbudowaną przetwornicą częstotliwości i pracują ze stałymi obrotami. Pompa SQE wyposażona jest w 1~fazowy silnik Grundfos MSE 3 lub MSE 3-NE. Oba typy silników mogą komunikować się z jednostkami sterującymi CU 300 i CU 301, które mogą być obsługiwane za pomocą zdanego pilota Grundfos R100.

Język dokumentacji: Polski
Rodzaj dokumentacji: Katalogi
Nr wydania: 98326935
Data wydania: 14-08-2012
Typ produktu:
Częstotliwość: 50/60
Zastosowanie:
Pobierz instrukcje
Grundfosliterature-4352938.pdf W celu pobrania naciśnij tutaj  (3602 KB)
Get Acrobat Reader Do przeglądania i drukowania plików PDF wymagane jest oprogramowanie Acrobat Reader.