Deoarece costurile cu energia electrica inseamna mai mult de 85% din costurile totale ale unei pompe, toti ne dorim solutii eficiente si de durata din punct de vedere al costurilor. De aceea Grundfos a lansat acum motorul EFF1 ca standard in gama de pompe renumite CR. Motoarele EFF1 diferentiaza mult consumul de energie al unei pompe si cati bani puteti economisi!
In 1999 s-a realizat un acord european in privinta clasificarii standardelor electrice ale motoarelor de 1.1 kW. Acordul este rezultatul cooperarii din Comunitatea Europeana si CEMEP (European committee of manufacturers of electric machines and electronics- Comisia Europeana a Producatorilor de aparate electrice si electronice).
Scopul este de a reduce consumul de energie utilizand motoare cu o eficienta mai mare. Acordul nu este obligatoriu. Astazi, CEMEP si cerintele EPAct ale eficientei motorului sunt acceptate ca standarde mondiale ale motoarelor foarte eficiente de 50 si 60 Hz. CEMEP se refera la motoare de 50 Hz in timp ce EPAct se refera la motoare de 60 Hz.