Sparen Sie bares Geld — Tag für Tag
Der eigene Brunnen
Geld sparen
Ein schöner Garten
Unabhängigkeit
Umweltschutz
Anwendungen

Für Gartenberegnung und die Hauswasserversorgung wird insbesondere in den Sommermonaten viel Wasser benötigt. Häufig wird wertvolles Trinkwasser verwendet, obwohl große Mengen natürlichen Grundwassers im eigenen Garten zur Verfügung stehen.

Im wasserreichen Deutschland können diese oberflächennahen Wasservorkommen von Privathaushalten in der Regel durch einen eigenen Brunnen genutzt werden. Ein eigener Brunnen bietet Ihnen eine preiswerte Alternative für bis zu 61 % des Trinkwasserverbrauchs.

Besitzen Sie einen größeren Garten?
Dann erhöht sich das Einsparungspotential.

Der durchschnittliche Wasserbedarf in den Sommermonaten Mai bis September (20 Wochen) beträgt in Deutschland ca. 20 l/m² pro Woche. Bei unseren Beispielgarten mit 600 m² Fläche ergibt sich somit ein jährlicher Wasserbedarf von 240 m³.

Trinkwassergebühren: 240 x 0,88 € = 211,20 €
Abwassergebühren: 240 x 2,14 € = 513,60 €
Einsparung bei Beregung mit Grundwasser:
724,80 € pro Jahr

Wasserversorgung für Nutztiere kostengünstig sicherstellen.
Eine Kuh oder ein Pferd benötigen viel Wasser. Bei Entnahme von Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz, entstehen neben den Kosten für Trinkwasser Kosten für Abwasser, da diese Kosten oftmals über die Wasseruhr mit abgerechnet werden.

Ein schöner Garten >>>





Die Kosten je m³ Trinkwasser
Die Kosten je m³ Trinkwasser differieren je nach Versorgungsunternehmen.

z.B. 0,88 € inkl. MwSt. (Mengenpreis ohne Grundpreis) Trinkwasser Region Hannover

z.B. 1,58 € inkl. MwSt. (Mengenpreis ohne Grundpreis) Trinkwasser Region Bielefeld
Die Gebühren je m³ Abwasser tragen im Bundesschnitt 2,14 €/m³ (BGW 2003)
Ein Service von www.grundfos.de