Die richtige Brunnenpumpe
Moderne Brunnentechnik
Woraus besteht ein Brunnen?
Die richtige Installation
Die richtige Pumpe

Die kleine Vollautomatik – ganz groß

Die 3" Unterwasserpumpen der Baureihe SQE in Verbindung mit einem Drucksensor und der Steuerung CU 301 sind für die Hauswasserversorgung und Gartenberegnung im privaten Umfeld bestens geeignet.

Setzen Sie auf das Original und die Qualität vom Pionier. Seit 1967 baut Grundfos Unterwasserpumpen aus Edelstahl. Weltweit sind seitdem Millionen Grundfos Unterwasserpumpen eingesetzt worden. Die 3“ SQE Pumpe ist in ihrer Ausführung, Technik & Funktion einzigartig in der Welt.

Die erste in Serie hergestellte Unterwasserpumpe komplett aus Edelstahl stammt von Grundfos. Hohe Qualität und langjährige Erfahrung bedeutet für Sie einen sicheren Betrieb über Jahre.

Selbstverständlich sich alle Komponenten der Pumpe sowie das Unterwasserkabel für den Einsatz im Trinkwasser geeignet.

Komfortable Bedienung
Mit der Steuerung CU 301 haben Sie alles im Griff

bild

Die drei nacheinander blinkenden LED´s zeigen an, dass die Pumpe fördert.

Die rote LED zeigt einen Trockenlauf im Brunnen oder Wassermangel im Behälter an. Die Pumpe stoppt Ihren Betrieb.

Mit den Pfeiltasten wird der gewünschte Druck der SQE Pumpe eingestellt. Diesen Druck hält die SQE Pumpe konstant, unabhängig von der Anzahl der geöffneten Zapfstellen/Regner.

Mit der ON/OFF-Taste wird die komplette Anlage ein- oder ausgeschaltet (bspw. Winterabschaltung).

Die eingestellten Daten können gegen unbeabsichtigtes Verstellen verriegelt werden.

Bei Störungen leuchtet die Service LED auf

Die Bedienung des CU 301 ist kinderleicht. Sie stellen den gewünschten Druck über die Pfeiltasten ein und starten die Pumpe. Fertig! Jetzt braucht nur noch der Verbraucher, z.B. Wasserhahn oder Gartensprenger, geöffnet werden und das Wasser fließt mit konstantem Druck.

Wird eine kurzfristige Druckänderung gewünscht, wird der neue Druck einfach über die Pfeiltasten geändert.

Aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen für eine komfortable Bedienung und Funktion. Ob Sie einen oder zwei Rasensprenger in Betrieb haben, bleibt der Druck (Wurfweite) gleich.

Auf Ihren Bedarf angepasst
Zwei Konstantdruckpakete stehen für Ihre unterschiedlichen Anforderungen der Wasserversorgung bzw. der Gartenberegnung bereit: Die SQE 3-65 und die SQE 5-70.
Sie unterschieden sich im Nennförderstrom (3 m3/h bzw. 5 m3/h) und in der Nennförderhöhe (65 m bzw. 70 m). Zur Auswahl der Pumpen (Wasserbedarf und erforderliche Gesamtförderhöhe) berät Sie der Brunnenbauer Ihres Vertrauens.

Geringer Platzbedarf
Die gleichzeitige Versorgung mehrerer Zapfstellen mit konstantem Wasserdruck erfordert normalerweise einen externen Frequenzumrichter (Drehzahlregelung), entsprechend viel Platz und eine aufwendige Installation. Ohne Drehzahlregelung ist ein großer Druckbehälter erforderlich, um Druckschwankungen auszugleichen und um die Schalthäufigkeit gering zu halten.

Die SQE-Pumpe ist mit einem drehzahlregelbarem Unterwassermotor ausgestattet, der ihre Förderleistung dem jeweiligen Bedarf automatisch anpasst. Deshalb benötigt sie nur ein kleines Membrandruckgefäß von 8 Liter Inhalt.

Auch das Steuergerät CU 301 (Abm. B x H x T: 232 x 195 x 114 mm) nimmt wenig Platz in Anspruch und kann Platz sparend an der Wand befestigt werden. So bleibt am Installationsort (Keller, Technikraum, Waschkeller, …) genügend Platz für andere Dinge.

Alles im Paket enthalten
Alle für die für die Installation benötigten Teile befinden sich in den SQE-Konstantdruckpaketen. Ihre Vorteile: Die Komponenten sind bereits aufeinander abgestimmt und die Beschaffungs- und Installationszeit sind gering.

Beide Konstantdruck-Wasserversorgungspakete beinhalten neben der Pumpe:

  • 40 m Unterwasserkabel, 3 x 1,5 mm2, geeignet für den Trinkwassereinsatz (BAM Zertifikat)
  • 20 Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung
  • 1 Membrandruckbehälter 8 Liter, 10 bar
  • 1 Drucksensor 0 – 6 bar, mit 2 m Steuerkabel zum Anschluss an die CU 301
  • 1 Kugelhahn ¾“ mit Entleerung
  • 1 Manometer 0 – 10 bar
  • 1 CU 301 Steuerung

Die Rohrleitung stellt der Brunnenbauer individuell nach Ihren Bedürfnissen.



eigener-brunnen.de

SQE als Konstantdruckpumpe
mit Steuereinheit CU301, Membrandruckkessel, Drucksensor und SQE Pumpe

Ein Service von www.grundfos.de