| Leistungsbeschreibung |
|
| Zusammenstellen der erforderl. Gerätschaften, An- und Abtransport und Aufbau einer kpl. Bohranlage und Personal, Einrichten und Räumen der Baustelle inkl. Aller Arbeiten bis zu einer Entfernung von 50 km |
|
| ca. 20 m Brunnenbohrung im Rotary-Druckspülbohrverfahren abteufen einschl. Lieferung und Einbau von PVC-Filter- und Aufsatzrohr DN 100, Quarzfilterkiesschüttung, evtl. Tonsperre, Verfüllung des restl. Ringraumes mit Bohrgut sowie Klarpumpen |
|
| Durchführung eines Leistungspumpversuches zur Ermittlung der Ergiebigkeit des Brunnens, Pumpdauer 2 Std. (Stromgestellung bauseits), mit anschließender Probennahme |
|
| Brunnenkopf DN 100, mit allen erf. Durchgängen liefern und einbauen |
|
Unterwassermotorpumpe SQE 5-70 in Verbindung mit einer Konstantdruckregelung
- Drehzahlgeregelter Motor für variablen Volumenstrom
- Druck einstellbar von 2 bis 6 bar
- Volumenstrom regelbar 2,0 bis 7,0 m³/h
- P2=0,7-1,05 kW, U=230 V
- Pumpenkörper aus Edelstahl
- Trockenlaufschutz
- Sanftanlauf
- Über- und Unterspannungsschutz
- Schutz gegen Übertemperatur
- Rückschlagventil
liefern und einbauen -elektr. Anschluss bauseits- |
|
| 15m PE-Steigrohr 1½" als Druckrohr im Brunnen inkl. Übergangsstücke liefern und einbauen |
|
| Entleerung über Wasserhahn ½" liefern und in den Schacht montieren, (alle Verschraubungen aus Messing) |
|
Brunnenschacht bestehend aus:
- 2 Betonring Ø 1000 H=500
- 1 Konus Ø 1000 auf Ø 600 H=600
- 1 Schachtabdeckung aus Beton
liefern und im grundwasserfreien Gelände erstellen |
|
| Summe netto |
|
| + gesetzl. MwSt. |
|
| Gesamt |
|