Optimaliseer en bespaar
Pompen nemen meer dan 20% van het globale elektriciteitsverbruik voor hun rekening.
Tegelijkertijd tonen gegevens aan dat ongeveer 83% van alle pompsystemen in de procesindustrie inefficiënt werkt.
Het is daarom logisch dat verschillende manieren om uw pompsystemen te optimaliseren kan leiden tot aanzienlijke besparingen - zowel in geld als CO2-uitstoot.
Waarom een Pomp Audit?
Iedereen profiteert van de voordelen van de optimalisatie van pompsystemen. Het verlagen van de CO2-uitstoot van industriële productie verkleint onze collectieve koolstofvoetafdruk en impact op het milieu. Maar een hogere efficiëntie resulteert ook een substantiële besparingen van werkingskosten.
Dat is waarom optimalisatie een duidelijke winnaar is: Het zijn 2 zijdes van dezelfde munt.
> Wat kan ik besparen?