Bedrijfsnaam:*
Adres:*
Postcode + Plaats:*
Telefoon:*
Fax:
Postbus:
Postcode + Plaats:
Contactpersoon:*
E-mailadres:*
Uw opdrachtnummer:*
Naam:*
Emailadres:
Product:*
Type:*
Model:*
Probleem / Klacht:*
Service Tarieven 2008:
Werkuur servicemonteur (W): € 64,-
Werkuur allround servicemonteur (E+W): € 80,-
Werkuur applicatiemonteur (E+W+M&R): € 97,-
Reisuur:€ 49,-
Km kosten:€ 0,67
Werk- en reisuur 17.00-24.00 uur:150% tarief
Werk- en reisuur 24.00-07.00 uur:200% tarief
Zater-, Zon- en feestdagen:200% tarief
Tot een bedrag van € mag de reparatie direct uitgevoerd worden.
Wachttijd wordt altijd in rekening gebracht.
Veiligheid (ARBO & VCA)
Grundfos hecht veel belang aan het veilig werken voor de eigen medewerkers alswel voor derden. Denk hierbij o.a. aan bereikbaarheid, hijsfaciliteiten en chemie.
Garantie:
De bepaling of er sprake is van garantie ligt bij Grundfos Nederland B.V.
Naam:
Handtekening:
Deze storingsmelding wordt tijdens kantooruren ter hand genomen, indien uw storing zeer urgent is, gaarne bellen naar: 088-4786336
Onze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de door Grundfos uitgevoerde service werkzaamheden en op aanvraag verkrijgbaar. *Dit veld moet ingevuld worden.