Water utility solutions

Aguas residuales

Unidades de control

LC/LCD

LC/LCD

Comprobar los niveles de líquido es muy fácil gracias a los controles eficaces. Los controles de nivel de Grundfos LC (para una bomba) y LCD (para 2 bombas) vienen equipadas con niveles, interruptores de nivel o electrodos. Se suministran como armarios completos; un interruptor en el frontal permite el funcionamiento sencillo de una o dos bombas en modo manual o automático. Como características principales se incluye el test automático de funcionamiento, funcionamiento en alternancia automático (modelos LCD), protección contra golpes de ariete, alarma automática de rearme, alarma de nivel alto y protección del motor.

Sensores de nivel

Level sensors

Ultrasonidos hidroestáticos/Sensores de nivel/ Burbujas de aire

Los sistemas de aguas y aguas residuales suponen grandes fluctuaciones en demanda de funcionamiento. Necesita un flujo constante de datos para para tomar la decisión correcta. También necesita estaciones de bombeo que respondan de forma inmediata cuando cambia la demanda u ocurre un incidente. Nuestros sensores le ofrecen el nivel de control que necesita para cada tarea - desde simple burbujas de aire a niveles de supervisión con ultrasonidos. Además en Grundfos creemos en plataformas abiertas y protocolos, por lo que todos los datos pueden incorporarse en su propio sistema de control elegido.