Water utility solutions

Aguas residuales

Bombas dosificadoras

Bombas dosificadoras digitales
DDI/DME Datos técnicos Características Aplicaciones
dmi
  • Caudal (Q): 0.0025 hasta 940 l/h
  • Presión de funcionamiento: 18-3 bar
  • Límites de regulación: hasta 1:1000
  • Capacidad establecida en ml/h o l/h
  • Motor paso a paso(DDI hasta 20 l/h, DME hasta 48 l/h)
  • Motor sin escobillas hasta 940 l/h
  • Dosificación precisa y uniforme mediante una velocidad variable
  • Dosificación fiable de fluidos viscosos
  • Control manual o por pulsos
  • Control 4-20 mA
  • Fácil de calibrar
  • Sistema pionero de control de caudal y presión
  • Función anticavitación
  • Sistema de control por lotes o temporizado
  • Dosificación de sustancias químicas para control de pH
  • Dosificación de desinfectantes (ej. hipoclorito, ácido paracetico, peróxido)
  • Dosificación de antiincrustantes
  • Dosificación de productos anticorrosivos
  • Dosificación de floculantes y coagulantes
Bombas de dosificación de diafragma con motor integrado
DMI Datos técnicos Características Aplicaciones
dmi
  • Caudal (Q): 0.03 hasta 18 l/h
  • Presión de funcionamiento: 16-3 bar
  • Límites de regulación: hasta 1:10
  • Tecnología probada de motor síncrono
  • funcionamiento silencioso 45 dB(A)
  • Instalación flexible mediante bombas para integrar en cuadro
  • Control manual/pulsos
  • Entrada de pulsos con multiplicador / divisor
  • Control de frecuencia de las emboladas
  • Control 4-20 mA
  • Fácil de calibrar y dosificación de pequeñas cantidades de líquidos incluso productos gasificantes
  • Dosificación de sustancias químicas para control de pH
  • Dosificación de desinfectantes (ej. hipoclorito, ácido paracético, peróxido)
  • Dosificación de antiincrustante y anticorrosivo
  • Dosificación de antiincrustantes
  • Dosificación de productos anticorrosivos
  • Dosificación de químicos para eliminar sustancias críticas
Sistema de dosificación de membrana con motor integrado y contador de agua
DMI Unidos Datos técnicos Características Aplicaciones
dmi unidos
  • Caudal (Q): 0.3 hasta 6 l/h
  • Caudal por 1m3 de agua: max 420-168cm3
  • Presión de funcionamiento: 10-8 bar
  • Límites de regulación: hasta 1:10
  • Bomba de dosificación con válvula de inyección y contador de agua
  • El proceso de dosificación es siempre estrictamente proporcional a la cantidad de agua que fluye a través de las tuberías
  • Proteger las tuberías de agua en edificios de incrustaciones y corrosión
Bombas de dosificación de membrana con motor integrado
DMS Datos técnicos Características Aplicaciones
dms
  • Caudal (Q): 0.025 hasta 12 l/h
  • Presión de funcionamiento: 11-3 bar
  • Límites de regulación: hasta 1:100
  • Capacidad establecida en ml/h o l/h
  • Motor síncrono
  • Control manual/pulsación
  • Entrada de contactos con multiplicador / divisor
  • Control de la frecuencia de pulsaciones
  • Control 4-20 mA
  • Dosificación de sustancias químicas para control de pH
  • Dosificación de desinfectantes (ej. hipoclorito)
  • Dosificación anticorrosivos
Bomba de membrana con motor externo
DMX Datos técnicos Características Aplicaciones
dmx
  • Caudal (Q): 0.4 hasta 765 l/h
  • Presión de funcionamiento: 10-3 bar
  • Límites de regulación: hasta 1:10
  • Diseño robusto
  • Ajuste de longitud de carrera
  • Disponible con doble cabezal (DMX model 226 y 227)
  • Opción con sistema electrónico: entradas digitales y analógicas
  • Opción de motor con variador de frecuencia
  • Opción con aprobación ATEX (DMX modelo 226)
  • Aguas residuales: estabilzación y tratamiento del lodo
  • Dosificación de productos químicos por control de pH
  • Dosificación de desinfectantes (ej. hipoclorito)
  • Dosificación de anticorrosivos
Bombas dosificadoras de membrana hidráulica
DMH Datos técnicos Características Aplicaciones
dmh
  • Caudal (Q): 0.15 hasta 2 x 1500 l/h
  • Presión de funcionamiento: 200-4 bar
  • Límites de regulación: hasta 1:10
  • Diseño resistente
  • Ajuste de longitud de carrera
  • Disponible como bomba doble
  • Opción con electrónica:entrada de pulsos o control analógico
  • Opción con variador de frecuencia
  • Opción con aprobación API 675
  • Opción con aprobación ATEX
  • Aguas residuales: establecimiento y tratamiento del lodo
  • Dosificación de productos químicos para control de pH
  • Dosificación de desinfectante (ej. hipoclorito)

Sistemas de desinfección

Sistemas de dosificación de cloro gas operando totalmente en vacío
Vaccuperm VGB, VGA, VGS Datos técnicos Características Aplicaciones
vaccuperm
  • Capacidad (Q) / VGB: hasta 4 kg/h
  • Capacidad (Q) / VGA: hasta 10 kg/h
  • Capacidad (Q) / VGS: hasta 200 kg/h
  • Sistemas fiables de vacio
  • Método de desinfección conforme a la norma DWI sobre agua potable
  • Sistemas para instalación directa en botellas o botellones o bien en los colectores
  • Sistemas totalmente automáticos (montados en suelo o pared)
  • Regulación específica de la dosificación de cloro gas
  • Diseño para un manejo directo y fácil de usar
  • Sistema completo bajo petición: inyectores, unidades de cambio automático, evaporadores, condensadores de líquido
  • Cloración de choque
  • Desinfección en estaciones de tratamiento de agua potable
  • Desinfección de agua potable con independencia del agua suministrada
  • Desinfección de agua residual industrial
  • Desinfección de agua de piscinas públicas
Sistema de electro-cloración
Selcoperm Datos técnicos Características Aplicaciones
selcoperm
  • Capacidad (Q): Sistemas standard hasta 2000 g/h (mayores capacidades bajo petición)
  • Consumo de agua: aprox. 125 l por kg de cloro preparado
  • Consumo de sal: aprox. 3 hasta 3.5 kg por kg de cloro preparado
  • Consumo de potencia: aprox. 4.5 kW por kg de cloro preparado
  • Sistemas llave en mano
  • Sólo agua, sal común y electricidad son necesarias para el sistema de electrolisis de Selcoperm
  • Disponibilidad continua de desinfectante (hipoclorito)
  • Fácil operatibilidad
  • Método de desinfección conforme a la normativa DWI de agua potable
  • Bajo mantenimiento y larga vida útil gracias a los robustos y elementales componentes
  • Desinfección del agua de las estaciones de tratamiento de aguas potables
  • Desinfección de agua potable en la red de distribución
  • Desinfección de aguas residuales industriales
  • Tratamiento de aguas industriales y agua en torres de refrigeración
  • Desinfección de agua de piscinas públicass
  • Desinfección de agua de piscinas en hoteles, SPA
Sistema de preparación y dosificación de dióxido de cloro
Oxiperm Pro OCD 162 Datos técnicos Características Aplicaciones
dmi
  • Capacidad: hasta 60 g/h
  • Concentración NaClO2: 7.5% en peso
  • Concentración HCl: 9% en peso
  • Método de ácido clorídrico / clorito de sodio diluídos
  • Sistema compacto
  • Fácil operatibilidad. El equipo se maneja desde la parte frontal
  • Prearación "in-situ" del dióxido de cloro desinfectante
  • Dispositivo de registro integrado. Opcionalmente con controlador de dióxido
  • Instalación y puesta en marcha sencilla. El sistema puede ponerse en servicio sin interrumpir el abastecimiento de agua del edificio
  • Reacción química completa en un tiempo mínimo generando una solución de producto estable
  • Costes de operación bajos
  • Tratamiento adicional de tuberías de agua potable en hoteles, hospitales, residencias de ancianos, instalaciones deportivas y duchas
  • Protección contra la legionela y biofilms
  • Desinfección de agua de piscinas en hoteles y SPA
Grupo de presión combinado con sistema de desinfección por dióxido de cloro
HydroProtect Ecoline CR, Proline CRNE Datos técnicos Características Aplicaciones
hydroprotect
  • Caudal volumétrico:
    Ecoline CR: hasta 12 m3/h
    Proline CRNE: hasta 50 m3/h
  • Capacidad de dióxido de cloro:
    Ecoline CR: hasta 5 g/h
    Proline CRNE: hasta 10 g/h
  • Presión:
    Ecoline CR: hasta 10 bar
    Proline CRNE: hasta 10 bar
  • Concentración NaClO2: 7.5 % en peso
  • Concentración HCl: 9% en peso
  • Método de ácido clorhídrico/clorito de sodio diluidos
  • Muy efectivo contra la legionela
  • Muy efectivo, incluso contra microorganismos que estropean cerveza
  • No se generan compuestos orgánicos de cloro, así el dióxido de cloro es el desinfectante óptimo para la industria alimentaria
  • El amplificador de medida integrado en el equipo facilita el control continuo del dióxido de cloro presente en el agua
  • El variador de frecuencia permite incrementar la presión del agua desinfectada hasta el valor requerido
  • El control de velocidad asegura una presión constante y protege la instalación, la falta de presión es algo del pasado
  • El motor de eficiencia 1 Eff1 minimiza el consumo de energía
  • Tratamiento en tuberías de agua dulce en hoteles, hospitales, asilos de ancianos, instalaciones deportivas, duchas
  • Protección contra legionela y biofilms
  • Tratamiento del agua en fábricas de cerveza e industria alimentaria
  • Especialmente diseñado para eliminar las bacterias en el proceso de fabricación de la cerveza
Sistema de preparación y dosificación de dióxido de cloro
Oxiperm OCD 164 Datos técnicos Características Aplicaciones
ocd 164
  • Capacidad (Q): hasta 2000 g/h
  • Concentración NaClO2: 7.5% en peso
  • Concentración HCl: 9% en peso
  • Método de ácido clorídrico / clorito de sodio diluídos
  • Prearación "in-situ" del dióxido de cloro desinfectante
  • Fácil operatibilidad. El equipo se maneja desde la parte frontal
  • Innovador sistema de dosificación y calibración
  • Reacción química completa en un tiempo mínimo generando una solución de producto estable
  • Costes de operación bajos
  • Fácil mantenimiento
  • Desinfección de agua en estaciones de tratamieno de agua potable
  • Tratamiento del agua en la industria alimentaria
Sistema de preparación y dosificación de dióxido de cloro
Oxiperm OCC 164 Datos técnicos Características Aplicaciones
occ 164
  • Capacidad (Q): hasta 10 kg/h
  • Concentración NaClO2: 24.5% en peso
  • Concentración HCl: 33% en peso
  • Método de ácido clorídrico / clorito de sodio concentrados
  • Prearación "in-situ" del dióxido de cloro desinfectante
  • Fácil operatibilidad. El equipo se maneja desde la parte frontal
  • Innovadora tecnología de dosificación y calibración
  • Reacción química completa en un tiempo mínimo generando una solución de producto estable
  • Bajo consumo químico
  • Fácil mantenimiento
  • Desinfección de agua en estaciones de tratamieno de agua potable
  • Tratamiento del agua en la industria alimentaria
Sistema de preparación y dosificación de dióxido de cloro
Oxiperm OCG 166 Datos técnicos Características Aplicaciones
ocg 166
  • Capacidad (Q): hasta 10 kg/h
  • Concentración NaClO2: 24.5% en peso
  • Sistema de generación a partir de cloro gas (Cl2)/clorito de sodio (NaClO2)
  • Prearación "in-situ" del dióxido de cloro desinfectante
  • Fácil operatibilidad. El equipo se maneja desde la parte frontal
  • Innovadora tecnología de dosificación y calibración
  • Reacción química completa en un tiempo mínimo generando una solución de producto estable
  • Bajo consumo químico
  • Fácil Mantenimiento
  • Desinfección de agua en estaciones de tratamieno de agua potable

>Medida y Control

Amplificador y control de medida / sistma compacto de conectar y medir
Conex DIA, Conex DIS Datos técnicos Características Aplicaciones
conex
  • Medición de parámetros:
  • DIA-1: 1 parámetro
    1. CI2, CIO2, O3, PAA, H2O2, fluor, pH o redox (ORP)
  • DIA-2: 2 parámetros:
    1. CI2, CIO2, O3, o H2O2
    2. pH
  • DIA-2Q: 2 parámetros:
    1. CI2, CIO2, O3, PAA o H2O2
    2. Flúor, pH o redox (ORP)
  • DIS-D: 1 parámetro:
    1. CI2, CIO2 u O3
  • Tipos:
  • Conex DIA-1: Dispositivo universal
  • Conex DIA-2: Dispositivo doble
  • Conex DIA-2Q: Dispositivo doble con sensor de caudal
  • Conex DIS-D: para desinfección
  • Conex DIS-PR: para pH/Redox
  • Conex DIS-C: para conductividad (conductivo e inductivo)
  • Conex DIA: fácil de usar, menu multilingüe y procesador rápido
  • Conex DIS: Programación numérica simple y rápida específica para usuarios que están familiarizados con medición y control
  • Sistema de calibrado fácil
  • Medición de parámetros
  • Todas las alteraciones son compensadas, el consumo de químico se reduce a niveles muy bajos
  • Disponible como sistema premontado Plug'n'Play (amplificador y célula de medida)
  • Tratamiento de agua potable y agua residual
  • Control del pH
  • Control de desinfectantes
  • Control del potencial Redox (ORP)
  • Control de conductividad
Fotómetro manual para el análisis del agua
DIT Datos técnicos Características Aplicaciones
dit
  • Parámetros de medida:
  • Cl2 libre
  • Cl2 total
  • ClO2
  • O3
  • pH
  • Aluminio
  • Hierro
  • Ácido de cianuro
  • Medición de hasta 8 parámetros
  • Multilingue, operador único de texto normal
  • Precisión y repetiilidad de los valores medidos
  • Sin efectos de turbidez o luz externa, gracias a la tecnología patentada, de dos haces de luz
  • Análisis rutinario de agua:
  • Agua potable
  • Agua subterránea y superficial
  • Proceso indutrial y aguas residuales
  • Agua residual levemente contaminada
  • Agua de piscina
Sistemas de medición de químicos en aire
Conex DIA-G, Conex DIS-G Datos técnicos Características Aplicaciones
conex
  • Gases:
  • DIS-G: Cl2, ClO2, O3
  • DIA-G: Cl2, ClO2, O3, NH3, HCl
  • Sensores:
  • DIS-G: amperométrico
  • DIA-G: emperométrico y potenciostático
  • Capaz de controlar dos espacios diferentes de almacenamiento de gas o dos gases diferentes al mismo tiempo
  • Medición simultania de ambos valores
  • Muy corto tiempo de respuesta en caso de un cambio repentino en la concentración de gas
  • Seguridad óptima, gracias a la supervisión permanente por sensor
  • Con dispositivo opcional de alarma audible o visual
  • Sólo DIA-G:
  • Opcional suminmistro eléctrico ininterrumpido por medio de una bateria externa
  • Sensor sin mantenimiento y larga duración
  • Reconocimiento del sensor y auto calibración y control de la vida del sensor
  • CAN-bus interno para la conexión de sensores potencioestáticos
  • Detección de gases en almacenes de químicos:
  • ETAPS
  • Piscinas públicas
  • Industria

Sistemas pre-montados

Kits de dosificación y sistemas premontados
DTS/DSS Datos técnicos Características Aplicaciones
dts
  • Bombas recomendadas:
  • DDI, DMI, DME, DMX hasta 60 l/h
  • Sistemas flexibles para una amplia gama de aplicaciones de dosificación
  • Compatible con muchos químicos debido a la alta calida de los materiales
  • Instalación y puesta en funcionamiento mínimo
  • Dosificación de productos químicos para control de pH
  • Dosificación de desinfectantes (ej. hipoclorito, peróxido de hidrógeno)
  • Dosificación de antiincrustantes
  • Dosificación de anticorrosivos
  • Dosificación de floculante y coagulante
Sistemas de preparación de polielectrolito
Polydos, KD Datos técnicos Características Aplicaciones
polydos
  • Capacidad (Q): hasta 11,000 l/h
  • Viscosidad de la solución: hasta 2,500 mPas
  • Una, dos o tres cámaras para la preparación y dosificación de polielectrolito
  • Sistemas completamente integrados con panel de control con PLC
  • Preparación y cámara de maduración con agitadores eléctricos (opcionales para cámaras de dosificación)
  • Sensor ultrasónico para un control de nivel continuo
  • Aparatos de agua con vávula de cierre, válvula solenoide (24 VDC), válvula de reducción de presión y medidor de nivel de agua
  • Tratamiento de aguas y aguas residuales:
  • Preparación "in situ" y dosificación de polielectrolitos para floculación y procesos de coagulación
  • Preparación "in situ" y dosificación de hidrato de calcio, sulfato de aluminio, diatomida, fosfato, carbón activado para tratamiento de aguas químicas