Aguas residuales
- Bombas
- Trituradoras, agitadores de corriente/SRP
- Estaciones de bombeo prefabricadas
- Unidades de control
- Dosificación y desinfección
Trituradoras, agitadores de corriente/SRP
Recirculación, creación de flujo, homogeneización y suspensión de solidos
Ofrecemos soluciones de alta calidad para sistemas de aguas residuales municipales, agua de lluvia, barros y diferentes aplicaciones industriales. Los motores modulares y sistemas de engranaje planetario convierten las mezcladoras y agitadores de corriente, en elementos sumamente fiables y muy eficientes con bajos costes operativos. Están disponibles las variantes ATEX aprobadas. Para realizar instalaciones, operaciones, tiempo de servicio y coste eficientes, ponemos una especial atención en los accesorios.
Mezcladoras de velocidad rápida de conducción directa

AMD.07.18.1410
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 231 m3/h
- Velocidad de propulsión (rpm): max. 1410 rpm
- Temperatura del líquido: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

AMD.xx.45.xx
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 1435 m3/h
- Velocidad de propulsión (rpm): max. 675 - 710 rpm
- Temperatura del líquido: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

AMG
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 6985 m3/h
- Velocidad de propulsión (rpm): max. 325 - 354 rpm
- Temperatura del líquido: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Agitador de corriente

AFG
Agitadores de corriente de baja velocidad con conductores de engranaje de velocidad para grandes volúmenes
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 21200 m3/h
- Velocidad de propulsión (rpm): max. 22 - 93 rpm
- Temperatura del líquido: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Bombas de recirculación

SRP
Bombas de recirculación sumergibles
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 5040 l/s
- Velocidad de propulsión (rpm): max. 417 rpm
- Temperatura del líquido: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information