Aguas residuales
- Bombas
- Trituradoras, agitadores de corriente/SRP
- Estaciones de bombeo prefabricadas
- Unidades de control
- Dosificación y desinfección
Estaciones de bombeo prefabricadas
Fácil instalación en lugares inaccesibles Amplia gama de productos Bombas, tamaños y controles para cada necesidad Prefabricados con tuberías, válvulas y autoacoplamientos para bombas Grundfos y sensores de nivel Diámetro del sumidero 200mm más largo que el diámetro específico de la estación de bombeo. El diseño del diámetro del sumidero previene de elevaciones La entrada, cable de entrada y los tubos de ventilación pueden montarse según requerimiento durante la instalación. Fácil acceso a las válvulas Todas las tuberias, etc. pueden extraerse desde la parte de arriba Según estándar, cubierta o tapa PE, pero con variantes Preparada para instalación a nivel del suelo.
Pust
- Aplicaciones principales:
- Depositos de aguas residuales para viviendas unifamiliares, pequeñas industria, escuelas y palacios de deportes, etc.
- Drenaje individual con características donde el agua no puede drenar por gravedad
- Achique de presurizado
- Bombeo de aguas residuales de edificios aislados
- Sistemas de bombeo de agua de lluvia
Grandes estaciones de bombeo prefabricadas
Características:
Obtenga estaciones de bombeo que necesita, de acuerdo con sus requisitos. La solución coompleta se envia en una sola unidad completa con bombas, tuberías, válvulas, controles e instalciones de servicio.Hechas a medida, las estaciones pueden reunir cualquier requisito de medida y configuración.Máxima profundidad estándar: 12m Formado por filamentos de fibra de vidrio, reforzado con poliestireno (GRP) o polietileno (PE) para una máxima resistencia.