Aguas residuales
- Bombas
- Trituradoras, agitadores de corriente/SRP
- Estaciones de bombeo prefabricadas
- Unidades de control
- Dosificación y desinfección
Bombas
Manejo eficiente de aguas residuales y efluentes
Para operaciones continuas o alternativas, Grundfos tiene bombas para mover aguas residuales sin protección a través de aguas residuales y sistemas de agua pluvial. Un bajo coste del ciclo vital se asegura con motores e hidraúlicos de alto rendimiento. Se dispone de sensor de control para una mayor optimización de los sistemas de bombeo. Impulsores de alto rendimiento SuperVortex o monocanal, permiten el paso libre de sólidos hasta 100mm. Bombas trituradoras muy robustas reducen el riesgo de obstrucción, aseguran tiempo y bajos costes de funcionamiento.
Bombas de drenaje

DW
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 83 l/s
- Altura (H) : max. 98 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

DP
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 13 l/s
- Altura (H) : max. 25 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Presión de funcionamiento: max. 6 bar
- Go to WebCAPS for more information

DWK
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 432 m3/h
- Altura (H) : max. 102 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

DPK
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 155 m3/h
- Altura (H) : max. 51 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Bombas de efluentes

EF
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 12 l/s
- Altura (H) : max. 23 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Presión de funcionamiento: max. 6 bar
- Go to WebCAPS for more information
Bombas de aguas residuales

SE
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 88 l/s
- Altura (H) : max. 44 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Presión de funcionamiento: max. 6 bar
- Go to WebCAPS for more information

SL
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 19.5 l/s
- Altura (H) : max. 25 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

S range
Datos técnicos
- Caudal (Q): 25 - 1950 l/s
- Altura (H) : 13 - 115 m
- Temperatura del líquido: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information