Abastecimiento de agua
- Bombas sumergibles
- Bombas estándar
- Grupos de presión
- Unidades de control
- Dosificación y desinfección
Grupos de presión
Para presiones constantes en sistemas de abastacimiento de agua
Un grupo de presión es una forma fácil y eficaz para proveer una presión de agua constante en las conducciones principales. El sistema se basa en la alta fiabilidad y rendimiento de la bomba CR. Grupos de presión de hasta 6 bombas en paralelo. Los sistemas con motores de control de velocidad electrónicos (CRE) proporcionan un control absoluto y una eficiencia insuperable. Los grupos de presión de la serie Hydro se suministran en una sola pieza, listos para instalar.
Grupos de presión

HydroMPC
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 725 m3/h
- Altura (H) : max. 145 m
- Temperatura del líquido: 5 - 70° C
- Presión de funcionamiento: max. 16 bar
- Go to WebCAPS for more information

Hydro Multi-E
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 800 m3/h
- Altura (H) : max. 100 m
- Temperatura del líquido: 5 - 70° C
- Presión de funcionamiento: max. 10 bar
- Go to WebCAPS for more information

Hydro Multi-S
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 69 m3/h
- Altura (H) : max. 103 m
- Temperatura del líquido: 5 - 70° C
- Presión de funcionamiento: max. 10 bar
- Go to WebCAPS for more information

Hydro Solo-E
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 58 m3/h
- Altura (H) : max. 100 m
- Temperatura del líquido: 5 - 70° C
- Presión de funcionamiento: max. 10 bar
- Go to WebCAPS for more information

Hydro Solo-S
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 8.5 m3/h
- Altura (H) : max. 102 m
- Temperatura del líquido: 5 - 70° C
- Presión de funcionamiento: max. 16 bar
- Go to WebCAPS for more information