Abastecimiento de agua
- Bombas sumergibles
- Bombas estándar
- Grupos de presión
- Unidades de control
- Dosificación y desinfección
Bombas estándar
Bombas de alto rendimiento en abastecimiento de agua
Encuentra una bomba para agua potable con la presión o caudal necesario.
Todas las bombas Grundfos, de aspiración axial o en linéa funcionan con un rendimiento alto en relación con otras bombas similares y le permitiran ahorrar costes en su negocio cada día de una larga vida de bombeo.
Nuestra bomba horizontal de cámara partida mantiene todo a la vista con fácil acceso al eje e impulsor. Una bomba tipo CR controlada electrónicamente es la solución más fiable y rentable. Descubre abajo, nuestra gama de bombas monocelulares y multicelulares para instalaciones de agua.
Bombas monocelulares estándar

NK
Bombas normalizada según EN 733
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 2000 m3/h
- Altura (H) : max. 160 m
- Temperatura del líquido: -25 - 120° C
- Presión de funcionamiento: max. 16 bar
- Go to WebCAPS for more information

NB
Bombas normalizadas según EN 733
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 1000 m3/h
- Altura (H) : max. 160 m
- Temperatura del líquido: -25 - 120° C
- Presión de funcionamiento: max. 16 bar
- Go to WebCAPS for more information
Bombas circuladora con acoplamiento

TP
Bombas monocelulares en línea
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 4600 m3/h
- Altura (H) : max. 160 m
- Temperatura del líquido: -25 - 140° C
- Presión de funcionamiento: max. 25 bar
- Go to WebCAPS for more information
Multi-stage centrifugal pumps

CR
Bombas cetrífugas verticales multicelulares
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 180 m3/h
- Altura (H) : max. 320 m
- Temperatura del líquido: -30 - 120° C
- Presión de funcionamiento: max. bar
- Go to WebCAPS for more information
Bomba horizontal de cámara partida

HS
Bomba horizontal de cámara partida
Datos técnicos
- Caudal (Q): max. 3900 m3/h
- Altura (H) : max. 240 m
- Temperatura del líquido: 0 - 80° C
- Presión de funcionamiento: max. 25 bar
- Go to WebCAPS for more information