Water utility solutions

Abastecimiento de agua

Bombas sumergibles

Bombas sumergibles fiables y energéticamente eficientes

Para recoger agua subterránea de pozos profundos y agua de superficie para agua potable. Para cualquier tipo de depuradoras se puede encontrar el tipo de bomba sumergible que necesite. Podrán diseñarse soluciones personalizadas en circunstancias especiales o condiciones únicas de trabajo.

Nuestras bombas sumergibles de aguas subterráneas están hechas por completo de AISI 304, AISI 316 o 904L acero inoxidable. Para la entrada de terreno arenoso, usamos un eje aún más resistente en acero inoxidable versión 904 (1,4462) para las bombas de 6".

Bombas sumergibles

sp pump

SP

sq pump

SQ

sa pump

SA

  • Datos técnicos
    • Caudal (Q): max. 2400 l/s
    • Altura (H) : max. 32 m
    • Temperatura del líquido: 40° C