Relevage
Agitateurs, accélérateurs
Recirculation, création de courant, homogénéisation et suspension des solides
Des solutions de qualité pour les systèmes d'égouts, d'eaux pluviales, de traitement des boues et pour différentes applications industrielles. Les moteurs modulaires et les systèmes à engrenage planétaire nécessitent des agitateurs et accélérateurs de courant très efficaces pour des coûts de fonctionnement réduits. Certification ATEX disponible. Nos accessoires sont conçus spécialement pour optimiser l'installation et les coûts de fonctionnement.
Agitateurs vitesse rapide à entraînement direct

AMD.07.18.1410
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 231 m3/h
- Vitesse de l'hélice (t/min): max. 1410 t/min
- Température du liquide: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

AMD.xx.45.xx
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 1435 m3/h
- Vitesse de l'hélice (t/min): max. 675 - 710 t/min
- Température du liquide: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

AMG
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 6985 m3/h
- Vitesse de l'hélice (t/min): max. 325 - 354 t/min
- Température du liquide: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Accélérateurs de courant

AFG
Accélérateurs de courant vitesse lente à entraînement par réduction planétaire pour grands volumes
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 21200 m3/h
- Vitesse de l'hélice (t/min): max. 22 - 93 t/min
- Température du liquide: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Pompes de recirculation

SRP
Pompes de recirculation immergées
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 5040 l/s
- Vitesse de l'hélice (t/min): max. 417 t/min
- Température du liquide: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information