Relevage
Stations de pompage préfabiquées
Pust
- Applications principales:
- Évacuation des eaux usées pour maisons individuelles et collectives, petites industries, écoles, terrains de sport, etc.
- Évacuation des eaux là où l'eau ne peut pas être drainée par gravité
- Evacuation sous pression
- Pompage des eaux usées de bâtiments éloignés
- Systèmes de pompage des eaux pluviales
Grandes stations de pompage préfabriquées
Caractéristiques:
Une grande station de pompage conçue selon vos exigences. Equipement et contrat de maintenance. Conçues sur demande, les stations répondent à tous les besoins de dimensionnement et de configuration La profondeur maximum est de: 12m. Fabriquées en fibres de verre suivant la méthode de l'enroulement filamentaire ou en polyéthylène pour une solidité optimale.