Water utility solutions

Relevage

Pompes

Pour une manipulation efficace des eaux d'égout et effluents

Qu'il s'agisse d'un fonctionnement continu ou en alternance, Grundfos fabrique des pompes pour faire circuler les eaux usées non filtrées dans les systèmes d'égouts et d'eaux pluviales. Les coûts du cycle de vie (LCC) restent faibles grâce à une hydraulique et des moteurs solides. Il est aussi possible d'installer un contrôle par capteur pour optimiser votre système de pompage. Les roues monocanal ou SuperVortex permettent le passage de solides mesurant jusqu'à 100 mm. Nos pompes dilacératrices réduisent le risque de blocage, assurant ainsi de faibles coûts de fonctionnement.

Pompes de relevage

DW

DW

DP

DP

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 13 l/s
    • Hauteur (H): max. 25 m
    • Température du liquide: 0 - 40° C
    • Operation pressure: max. 6 bar
  • Go to WebCAPS for more information
DWK

DWK

DPK

DPK

Effluent pumps

EF

EF

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 12 l/s
    • Hauteur (H): max. 23 m
    • Température du liquide: 0 - 40° C
    • Operation pressure: max. 6 bar
  • Go to WebCAPS for more information

Pompes pour eaux usées environnement sévère

SE

SE

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 88 l/s
    • Hauteur (H): max. 44 m
    • Température du liquide: 0 - 40° C
    • Operation pressure: max. 6 bar
  • Go to WebCAPS for more information
SLV

SL

S range

S range