Water utility solutions

Adduction d'eau

Groupes de surpression

Pour une pression constante dans les systèmes d'adduction d'eau

Un groupe de surpression est un moyen efficace et fiable de fournir une pression constante dans le réseau de distribution d'eau. Les groupes sont équipés de la pompe CR, à haut rendement et extrêmement fiable. Il est possible d'équiper les systèmes jusqu'à 6 pompes en parallèle. Les groupes équipés de moteurs à régulation de vitesse électronique (CRE) permettent un contrôle parfait et une performance imbattable. Le groupe de surpression clé en main Hydro est fourni en une seule unité prête à installer.

Groupes de surpression clé en main

HydroMPC

HydroMPC

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 725 m3/h
    • Hauteur (H): max. 145 m
    • Température du liquide: 5 - 70° C
    • Operation pressure: max. 16 bar
  • Go to WebCAPS for more information
Hydro Multi-E

Hydro Multi-E

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 800 m3/h
    • Hauteur (H): max. 100 m
    • Température du liquide: 5 - 70° C
    • Operation pressure: max. 10 bar
  • Go to WebCAPS for more information
Hydro Multi-S

Hydro Multi-S

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 69 m3/h
    • Hauteur (H): max. 103 m
    • Température du liquide: 5 - 70° C
    • Operation pressure: max. 10 bar
  • Go to WebCAPS for more information
Hydro Solo-E

Hydro Solo-E

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 58 m3/h
    • Hauteur (H): max. 100 m
    • Température du liquide: 5 - 70° C
    • Operation pressure: max. 10 bar
  • Go to WebCAPS for more information
Hydro Solo-S

Hydro Solo-S

  • Caractéristiques techniques
    • Débit (Q): max. 8.5 m3/h
    • Hauteur (H): max. 102 m
    • Température du liquide: 5 - 70° C
    • Operation pressure: max. 16 bar
  • Go to WebCAPS for more information