Adduction d'eau
Pompes normalisées
Rendement optimal pour l'adduction d'eau
Une pompe pour transporter l'eau potable à la pression et/ou au débit que vous souhaitez.
Toutes les pompes Grundfos, à aspiration axiale ou en ligne, ont un rendement élevé par rapport à leurs concurrentes. Cela représente des économies considérables tout au long de la vie d'une pompe.
Notre pompe horizontale permet un accès facile à l'arbre et à la roue. Une pompe CR à commande électronique est imbattable en termes de rendement et de fiabilité. Notre gamme de surpresseurs et de circulateurs multicellulaires et monocellulaires est présentée ci-dessous.
Pompes monocellulaires

NK
Pompes conformes à la norme EN 733
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 2000 m3/h
- Hauteur (H): max. 160 m
- Température du liquide: -25 - 120° C
- Operation pressure: max. 16 bar
- Go to WebCAPS for more information

NB
Pompes monoblocs à aspiration axiale conformes à la norme EN 733
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 1000 m3/h
- Hauteur (H): max. 160 m
- Température du liquide: -25 - 120° C
- Operation pressure: max. 16 bar
- Go to WebCAPS for more information
Circulateurs, type monobloc

TP
Single stage in-line pumps
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 4600 m3/h
- Hauteur (H): max. 160 m
- Température du liquide: -25 - 140° C
- Operation pressure: max. 25 bar
- Go to WebCAPS for more information
Pompes centrifuges multicellulaires

CR
Pompes centrifuges multicellulaires verticales
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 180 m3/h
- Hauteur (H): max. 320 m
- Température du liquide: -30 - 120° C
- Go to WebCAPS for more information
Pompes horizontales

HS
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 3900 m3/h
- Hauteur (H): max. 240 m
- Température du liquide: 0 - 80° C
- Operation pressure: max. 25 bar
- Go to WebCAPS for more information