Adduction d'eau
Pompes immergées
Pompes immergées à haut rendement énergétique
En modèle standard, elles sont conçues pour le pompage de liquides clairs, propres et non agressifs. Fiabilité et longivité grâce à une conception unique, entièrement en acier inoxydable (sauf gamme SA à découvrir plus bas).
Nos pompes immergées sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304, AISI 316 ou 904L. Pour les sols sablonneux, nous utilisons de l'acier inoxydable très résistant version 904 (1,4462) pour les pompes 6".
Pompes immergées

SP
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 465 m3/h
- Hauteur (H): max. 810 m
- Température du liquide: 60° C
- Go to WebCAPS for more information

SQ
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 9 m3/h
- Hauteur (H): max. 230 m
- Température du liquide: 35° C
- Go to WebCAPS for more information

SA
Caractéristiques techniques
- Débit (Q): max. 2400 l/s
- Hauteur (H): max. 32 m
- Température du liquide: 40° C