Trattamento acque reflue
- Pompe sommergibili
- Mixers, flowmakers/SRP
- Stazioni de pompaggio prefabbricate
- Sistemi di controllo
- Dossagio e disinfezione
Dispositivi di controllo
LC/LCD
Keep an eye on liquid levels with simple, yet effective controls. The Grundfos LC (for single pumps) and LCD (for two pumps) level controllers are fitted with level bells, float switches, or electrodes. They are supplied as complete cabinets; a switch in the front enables easy operation of one or two pumps in manual or automatic mode. Key features include automatic test run, automatic alternating operation (LCD models), water hammer protection, automatic alarm reset, high-level alarm, and motor protection.
Sensori di livello
A ultrasuoni/idrostatici/ galleggianti
I sistemi idrici e fognari hanno grandi variazioni nella richiesta di prestazioni ma serve sempre una portata costante in ingresso. E servono stazioni di pompaggio che si adeguino subito in caso di variazione della richiesta o di imprevisti. I nostri sensori offrono il controllo di livello necessario per ogni situazione - dal semplice galleggiante al monitoraggio di livello in continuo. In Grundfos crediamo nei protocolli e nelle piattaforme aperte, così tutti i dati possono essere incorporati nel sistema di controllo di vostra scelta.