Water utility solutions

Trattamento acque reflue

Stazioni di pompaggio prefabbricate

Pust

pust
  • Main applications:
    • Smaltimento acque reflue in abitazioni singole o pluri familiari, piccole industrie, scuole, terreni sportivi etc.
    • Drenaggio in condizioni in cui l'acqua non può essere drenata con un sistema di gravità
    • Rilancio
    • Pompaggio di acque reflue da edifici isolati
    • Sistemi di pompaggio acque piovane

Large prefabricated pumping stations

large prefabricated pumping stations

Caratteristiche:

Potete ottenere stazioni di pompaggio adeguate proprio alle vostre richieste. Viene consegnata la soluzione completa come un'unità totalmente integrata con pompe, tubazioni, valvole, dispositivi di controllo e di manutenzione. Le stazioni di pompaggio possono adattarsi a qualunque dimensione e configurazione. Profondità massima standard: 12 m. Costruite in fibra di vetro o in Polietilene per una maggior robustezza.