Distribuzione idrica
- Pompe sommerse
- Pompe tradizionali
- Sistemi di aumento pressione
- Sistemi di controllo
- Dossagio e disinfezione
Sistemi di aumento pressione
Per pressione costante nei sistemi di distribuzione idrica
Il sistema di aumento pressione consente di fornire acqua a pressione costante nell'alimentazione idrica in modo semplice ed efficace. I sistemi si basano sulle pompe CR, estremamente affidabili e ad alta efficienza. Si possono collegare in parallelo fino a 6 pompe/sistemi. I sistemi con motori a velocità controllata elettronicamente (CRE) garantiscono un controllo perfetto e un rendimento insuperabile. Il sistema di aumento pressione Hydro, totalmente integrato, viene consegnato in un singolo pezzo, pronto per l'installazione.
Sistemi di aumento pressione chiavi in mano

HydroMPC
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 725 m3/h
- Prevalenza (H): max. 145 m
- Temperatura del liquido: 5 - 70° C
- Pressione di funzionamento: max. 16 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

Hydro Multi-E
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 800 m3/h
- Prevalenza (H): max. 100 m
- Temperatura del liquido: 5 - 70° C
- Pressione di funzionamento: max. 10 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

Hydro Multi-S
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 69 m3/h
- Prevalenza (H): max. 103 m
- Temperatura del liquido: 5 - 70° C
- Pressione di funzionamento: max. 10 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

Hydro Solo-E
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 58 m3/h
- Prevalenza (H): max. 100 m
- Temperatura del liquido: 5 - 70° C
- Pressione di funzionamento: max. 10 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

Hydro Solo-S
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 8.5 m3/h
- Prevalenza (H): max. 102 m
- Temperatura del liquido: 5 - 70° C
- Pressione di funzionamento: max. 16 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS