Distribuzione idrica
- Pompe sommerse
- Pompe tradizionali
- Sistemi di aumento pressione
- Sistemi di controllo
- Dossagio e disinfezione
Pompe tradizionali
Alto rendimento della pompa nella distribuzione idrica
Potete trovare la pompa giusta per trasportare acqua potabile alla portata o alla prevalenza desiderata. Tutte le pompe Grundfos offrono alti rendimenti. Questo vi permetterà di ottenere notevoli risparmi economici ogni giorno di servizio della pompa.
Le pompe orizzontali a cassa divisa permettono di avere tutto sott'occhio e consentono un facile accesso all'albero e alla girante. La pompa CR, regolata elettronicamente non ha uguali in termini di affidabilità e riduzione dei costi. Più avanti è riportata la gamma di gruppi di aumento pressione multistadio e monostadio insieme alle pompe di circolazione per le water utilities.
Pompe monostadio standard

NK
Pompe standard conformi alla norma EN 733
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 2000 m3/h
- Prevalenza (H): max. 160 m
- Temperatura del liquido: -25 - 120° C
- Pressione di funzionamento: max. 16 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

NB
Pompe centrifughe monostadio a norme EN 733
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 1000 m3/h
- Prevalenza (H): max. 160 m
- Temperatura del liquido: -25 - 120° C
- Pressione di funzionamento: max. 16 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS
Pompe di circolazione in-line

TP
Single stage in-line pumps
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 4600 m3/h
- Prevalenza (H): max. 160 m
- Temperatura del liquido: -25 - 140° C
- Pressione di funzionamento: max. 25 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS
Pompe centrifughe multistadio

CR
Pompe in line monostadio
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 180 m3/h
- Prevalenza (H): max. 320 m
- Temperatura del liquido: -30 - 120° C
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS
Pompe a cassa divisa orizzontali

HS
Pompe a cassa divisa orizzontali
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 3900 m3/h
- Prevalenza (H): max. 240 m
- Temperatura del liquido: 0 - 80° C
- Pressione di funzionamento: max. 25 bar
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS