Distribuzione idrica
- Pompe sommerse
- Pompe tradizionali
- Sistemi di aumento pressione
- Sistemi di controllo
- Dossagio e disinfezione
Pompe sommerse
Pompe sommerse efficienti e affidabili
Idonee per la captazione dal sottosuolo o da falde superficiali, per il pompaggio di acqua potabile. Gli acquedotti possono trovare tutti i tipi e le dimensioni di pompe sommerse che richiedono. Si possono progettare soluzioni esclusive e personalizzate per circostanze speciali o condizioni di funzionamento particolari.
Le nostre pompe sommerse sono fatte interamente in acciaio inox AISI 304, AISI 316 o 904 L. Per l'aspirazione da falde con una percentuale elevata di sabbia l'albero che utilizziamo è estremamente resistente all'usura, in acciaio inox 904 (1,4462) solo per le pompe da 6"
Pompe sommerse

SP
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 465 m3/h
- Prevalenza (H): max. 810 m
- Temperatura del liquido: 60° C
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

SQ
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 9 m3/h
- Prevalenza (H): max. 230 m
- Temperatura del liquido: 35° C
- Per maggiori informazioni consultare WebCAPS

SA
Dati tecnici
- Portata (Q): max. 2400 l/s
- Prevalenza (H): max. 32 m
- Temperatura del liquido: 40° C