Водоотведение и канализация
- насосы
- Мешалки, образователи потока/SRP
- Комплектные насосные станции
- Устройства управления
- Дозирование и дезинфекция
Системы управления
LC/LCD
Контролируйте уровень жидкости с удобной и эффективной системой управления. Системы управления по уровню LC (для одного насоса) и LCD (для двух насосов) поставляются с воздушными колоколами, поплавковыми выключателями или электродами. Они поставляются как готовые шкафы управления; выключатели на передней панели позволяют легко управлять насосами в ручном или автоматическом режиме. Основными характеристиками являются: автоматический запуск ситсемы тестирования, автоматическая смена насосов (LCD исполнение), защита от гидравлического удара, автоматический сброс аварии, защита от затопления, защита двигателя.
Датчики уровня
Ультразвуковые, гидростатические/Поплавковые выключатели/Пневматические колокола
В системах водоснабжения и водоотведения возможны большие колебания производительности. Необходимо контролировать течение жидкости, чтобы поддерживать оптимальный режим работы системы.Также необходимо, чтобы насосная станция мгновенно реагировала на изменение производительности или аварийные ситуации.Наши датчики, от простых пневматических колоколов до ультразвукового непрерывного мониторнинга, обеспечивают контроль уровня для любых задач как в автоматическом, так и ручном режимах работы. Grundfos считает перспективным использование открытых протоколов и платформ, так как все данные могут быть обработаны той системой управления, которую вы выбрали.