Water utility solutions

Водоотведение и канализация

Мешалки, образователи потока/SRP

Рециркуляция, образование потока, усреднение и уплотнение осадка

Мы можем предложить высококачественные решения для муниципального водоотведения, систем очистки с использованием ила и различных промышленных применений. Модульные двигатели и привод через редуктор делают мешалки и образователи потока высоконадёжными и экономичными с низкими эксплуатационными затратами. Возможны взрывозащищённые исполнения. Чтобы сделать монтаж, эксплуатацию и сервис наиболее простыми и экономичными, мы разработали специальный сервисный комплект.

Быстроходные мешалки с прямым приводом

amd

AMD.07.18.1410

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 231 m3
    • Частота вращения пропеллера (об/мин.): mакс. 1410 мин.
    • Температура жидкости: 5 - 40° C
  • WebCAPS
amd

AMD.xx.45.xx

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 1435 m3
    • Частота вращения пропеллера (об/мин.): mакс. 675 - 710 мин.
    • Температура жидкости: 5 - 40° C
  • WebCAPS
amg

AMG

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 6985 m3
    • Частота вращения пропеллера (об/мин.): mакс. 325 - 354 мин.
    • Температура жидкости: 5 - 40° C
  • WebCAPS

Образователи потока

afg

AFG

Тихоходные образователи потока с приводом через планетарный редуктор для больших объёмов

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 21200 m3
    • Частота вращения пропеллера (об/мин.): mакс. 22 - 93 мин.
    • Температура жидкости: 5 - 40° C
  • WebCAPS

Рециркуляционные насосы

srp

SRP

Погружные рециркуляционные насосы

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 5040 l/s
    • Частота вращения пропеллера (об/мин.): mакс. 417 мин.
    • Температура жидкости: 5 - 40° C
  • WebCAPS