Водоснабжение
- Погружные насосы
- cтандартные насосы
- Системы повышения давления
- Устройства управления
- Дозирование и дезинфекция
Cстандартные насосы
Высокий КПД насосов для водоснабжения
Выберите насос для перекачивания питьевой воды с напором и/или расходом необходимыми для вашей системы. Все насосы Grundfos, стандартной конструкции или типа "ин-лайн", работают с КПД выше, чем у их аналогов. Это сокращает ваши затраты каждый день на протяжении всего срока службы насоса.
Наши горизонтальные насосы с разъёмным корпусом обеспечивают лёгкий доступ к валу и рабочему колесу. Насосы CR с электронным управлением не имеют себе равных в вопросах энергоэффективности и надёжности. Ниже приведён модельный ряд наших многоступенчатых и одноступенчатых, а также циркуляционных насосов для водоснабжения.
Одноступенчатые стандартные насосы

NK
Стандартные насосы согласно стандарту EN 733
Технические характеристики
- Расход (Q): mакс. 2000 m3/ч
- Напор (H): mакс. 160 m
- Температура жидкости: -25 - 120° C
- Pабочее давление: mакс. 16 bar
- WebCAPS

NB
Консольно-моноблочные насосы согласно стандарту EN 733
Технические характеристики
- Расход (Q): mакс. 1000 m3/ч
- Напор (H): mакс. 160 m
- Температура жидкости: -25 - 120° C
- Pабочее давление: mакс. 16 bar
- WebCAPS
Циркуляционные насосы, консольно-моноблочного типа

TP
Однступенчатый насос типа "ин-лайн"
Технические характеристики
- Расход (Q): mакс. 4600 m3/ч
- Напор (H): mакс. 160 m
- Температура жидкости: -25 - 140° C
- Pабочее давление: mакс. 25 bar
- WebCAPS
Многоступенчатые центробежные насосы

CR
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Технические характеристики
- Расход (Q): mакс. 180 m3/ч
- Напор (H): mакс. 320 m
- Температура жидкости: -30 - 120° C
- WebCAPS
Горизонтальные насосы двустороннего входа

HS
Горизонтальные насосы двустороннего входа
Технические характеристики
- Расход (Q): mакс. 3900 m3/ч
- Напор (H): mакс. 240 m
- Температура жидкости: 0 - 80° C
- Pабочее давление: mакс. 25 bar
- WebCAPS