Water utility solutions

Водоснабжение

Погружные насосы

Энергоэффективные и надёжные погружные насосы

Для водозабора из глубоких скважин и поверхностных источников для питьевой воды. Водопроводные станции любого масштаба могут найти погружные насосы того типа и размера, которые будут удовлетворять требуемому водопотреблению. Индивидуальные технические решения могут быть разработаны для специальных сред и особых условий эксплуатации.

Наши погружные насосы для грунтовых вод полностью выполнены из нержавеющей стали следующих марок: AISI 304, AISI 316 или 904L. Для водозабора из песчаного грунта мы используем нержавеющую сталь с высокой износостойкостью типа AISI 904 (1,4462), для 6-ти дюймовых насосов.

Погружные насосы

sp pump

SP

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 465 m3
    • Напор (H): mакс. 810 m
    • Температура жидкости: 60° C
  • WebCAPS
sq pump

SQ

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 9 m3
    • Напор (H): mакс. 230 m
    • Температура жидкости: 35° C
  • WebCAPS
sa pump

SA

  • Технические характеристики
    • Расход (Q): mакс. 2400 l/s
    • Напор (H): mакс. 32 m
    • Температура жидкости: 40° C