格兰富预制泵站
格兰富泵站最新解决方案
现在,您的下一个泵站可以使用完全遵循格兰富质量标准的泵站!格兰富推荐新系列预制泵井和附件,匹配高质量的水泵和控制系统。通过预制泵站您可以确保您泵站的每个部件都能完美匹配,最大程度的保证系统的可靠性,简化安装和维护工作。
格兰富预制泵站-PPS
格兰富PPS解决方案为污水泵送的整体打包方案,包括:井筒、水泵、内部管道、阀门、液位控制….. 所有泵站所需的都包含在内!
格兰富预制式泵站技术说明
防滑顶盖。不锈钢或玻璃纤维制成。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧,轻松打开。
连续缠绕加强玻璃纤维筒体。优化设计,计算机控制缠绕工艺,确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良。
压力管路。不锈钢或客户指定材料。所有管路在出厂前均通过压力测试,以防泄漏。
进口管路最大达DN300。通常为不锈钢AISI304或316。可根据客户要求配置各种法兰。
控制柜。配合各种智能传感器,可以实现无人值守、编程控制和远程控制。
泵站上盖。玻璃钢或铝制。铝制安全格栅。不锈钢通风排气管。不锈钢扶手。
不锈钢安装平板。方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。
内置服务平台。可根据客户要求定制,不同形式、位置和高度。
型号说明
| 示例 | PPS.20.045.D.A.SS.I.SE |
|---|---|
| 井筒直径 | 12= ø1200,16=ø1600, 20=ø2000 or 30=ø3000 |
| 长度 | 020=2000 mm, 021=2100 mm…... 120=12000 mm. |
| 配套单台、两台或三台水泵 | S, D 或 T |
| 水泵安装型式 | A=自耦, H=干式卧式安装, V=干式立式安装 |
| 管道材质 | PVC=聚氯乙烯 或 SS=不锈钢 |
| 泵站结构型式 | I=集成式泵站, W=湿井泵站, C=带维修间的湿井泵站 或 V= 其他型式 |
| 配套水泵 | SL=SL1 和 SLV(0,9-11kW), SE=SE1 和SEV(2.2-11kW) |
| SEG=SEG 系列; | |
| S1=34-50机型S泵;S2=54-66机型S泵;S3=70-78机型S泵 |
材质说明
| 部件 | 泵站标准材质 | 可选材质 |
|---|---|---|
| 筒身和底部 | GRP | |
| 井筒顶部 | GRP | |
| 顶盖(人孔) | GRP | 铝 |
| 扶手 | 不锈钢 AISI 304 | |
| 通风管 | 不锈钢 AISI 304 | PVC |
| PN 10压力管道 | 不锈钢 AISI 304 | PE,PVC,AISI316 |
| 法兰 | 热镀锌钢 | AISI304,AISI316 |
| 止回阀 | GGG50,环氧树脂涂层,EPDM 旋转式开启 | GGG40,环氧树脂涂层,NBR 球阀 |
| 闸阀 | GGG50, 环氧树脂涂层, 闸板(NBR涂层) | |
| 导轨 | 不锈钢 AISI 304 | AISI316 |
| 爬梯 | 铝 | GRP |
| 导轨握持器 | SE&SL:不锈钢 AISI 304/S range:cast iron | |
| 自耦或支架 | 铸铁 | AISI304,AISI316 |
| 服务平台 | 热镀锌钢 | 铝,GRP |
| 泵上螺栓和螺母 | 不锈钢 AISI 304 | AISI316 |
| 锚固件: 压板 | HT200 | |
| 锚固螺栓 | 热镀锌钢 | |
| 锚固螺母和垫圈 | 热镀锌钢 |
格兰富专用控制器
专门为污水系统设计的完整的控制系统,满足功能拓展的需要,并有可靠的支持。
- 用户界面简单,易读
- 可控制1到6台泵
- 适用于所有品牌的污水泵
- 可以整合在SCADA和BMS系统
关键的功能特点
- 日常放空泵站,防止沉淀
- 防抱死功能
- 防止浮渣
- 根据容积的测量来估算入流流量
- 根据容积的测量来估算泵送的水的体积
- 溢流记录
- 搅拌器/电动冲洗阀的控制
格兰富预制泵站优势
- 快速安装
- 一站式采购
- 按照最终用户的要求装配完整
- 高质量的组件
- 坚固的泵站筒体
- 用户友好性
- 大量实践证明可靠耐用
- 状态监测和远程监控
- 完善的售后服务
PPS 快速安装步骤
运至现场
开挖
回填压实
管道连接
电气连接
最终调试和文件签署