Abwasser
- Abwasserpumpen
- Mixer, strömungsbeschleuniger/SRP-Pumpen
- Vorgefertigte Hebeanlagen
- Steuerungen
- Dosier- und Desinfektionstechnik
Mixer, Strömungsbeschleuniger/SRP-Pumpen
Rezirkulation, Durchflusserzeugung, Homogenisierung und Suspendierung von Feststoffen
Für kommunale Abwasser-, Regenwasser- und Schlammaufbereitungsanlagen und verschiedene industrielle Anwendungen haben wir hochqualitative Lösungen im Angebot Der modulare Aufbau der Motoren und Planetengetriebe sichert eine große Zuverlässigkeit und hohe Wirkungsgrade der Mixer und Strömungsbeschleuniger bei geringen Betriebskosten. ATEX-geprüfte Varianten sind erhältlich. Um Installation, Betrieb und Wartung sowohl zeit- als auch kosteneffektiv zu halten, bieten wir spezielles Zubehör an.
Schnell laufende Mixer mit Direktantrieb

AMD.07.18.1410
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 231 m3/h
- Propellerdrehzahl (U/min): max. 1410 U/min
- Medientemperatur: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

AMD.xx.45.xx
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 1435 m3/h
- Propellerdrehzahl (U/min): max. 675 - 710 U/min
- Medientemperatur: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

AMG
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 6985 m3/h
- Propellerdrehzahl (U/min): max. 325 - 354 U/min
- Medientemperatur: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Strömungsbeschleuniger

AFG
Langsam laufende Strömungsbeschleuniger mit Planetengetriebe für große Förderströme
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 21200 m3/h
- Propellerdrehzahl (U/min): max. 22 - 93 U/min
- Medientemperatur: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Rezirkulationspumpen

SRP
Tauchmotor-Rezirkulationspumpen
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 5040 l/s
- Propellerdrehzahl (U/min): max. 417 U/min
- Medientemperatur: 5 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information