Abwasser
- Abwasserpumpen
- Mixer, strömungsbeschleuniger/SRP-Pumpen
- Vorgefertigte Hebeanlagen
- Steuerungen
- Dosier- und Desinfektionstechnik
Abwasserpumpen
Effizienter Umgang mit Rohabwasser
Für den Dauer- oder Wechselbetrieb hat Grundfos Pumpen im Angebot, die unbehandeltes Abwasser durch Abwasser- und Regenwassersysteme befördern. Die stabile, hocheffiziente Hydraulik und die Motoren sorgen für geringe Lebenszykluskosten. Für eine weitere Optimierung Ihres Pumpensystems ist eine Sensorüberwachung erhältlich. Effiziente Einkanal- oder SuperVortex-Laufräder gewährleisten einen freien Durchgang von Feststoffen bis zu 100 mm Größe. Weiterhin reduzieren hochrobuste Schneidwerkpumpen das Risiko von Verstopfungen und garantieren einen weitgehend störungsfreien Betrieb und geringe Betriebskosten.
Entwässerungspumpen

DW
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 83 l/s
- Förderhöhe (H): max. 98 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

DP
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 13 l/s
- Förderhöhe (H): max. 25 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Go to WebCAPS for more information

DWK
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 432 m3/h
- Förderhöhe (H): max. 102 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

DPK
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 155 m3/h
- Förderhöhe (H): max. 51 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information
Schmutzwasserpumpen

EF
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 12 l/s
- Förderhöhe (H): max. 23 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Go to WebCAPS for more information
Abwasserpumpen

SE
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 88 l/s
- Förderhöhe (H): max. 44 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Go to WebCAPS for more information

SL
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 19.5 l/s
- Förderhöhe (H): max. 25 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information

S range
Technische Daten
- Förderstrom (Q): 25 - 1950 l/s
- Förderhöhe (H): 13 - 115 m
- Medientemperatur: 0 - 40° C
- Go to WebCAPS for more information