Water utility solutions

Wasserversorgung

Druckerhöhungsanlagen

Für einen konstanten Druck in der Wasserversorgung

Eine Druckerhöhungsanlage ist ein einfacher und effizienter Weg, um für Konstantdruck in Wasserleitungen zu sorgen. Die Anlagen basieren auf der extrem zuverlässigen, hocheffizienten CR Pumpe. Bis zu 6 Pumpen/Anlagen können parallel gekoppelt werden. Anlagen mit elektronischen, drehzahlgeregelten Motoren (CRE) bieten die perfekte Regelung und unschlagbare Effizienz.

Die vollintegrierte, schlüsselfertige Hydro Druckerhöhungsanlage wird fix und fertig vormontiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Schlüsselfertige Druckerhöhungsanlagen

HydroMPC

HydroMPC

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 725 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 145 m
    • Medientemperatur: 5 - 70° C
    • Betriebsdruck: max. 16 bar
  • Go to WebCAPS for more information
Hydro Multi-E

Hydro Multi-E

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 800 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 100 m
    • Medientemperatur: 5 - 70° C
    • Betriebsdruck: max. 10 bar
  • Go to WebCAPS for more information
Hydro Multi-S

Hydro Multi-S

Hydro Solo-E

Hydro Solo-E

Hydro Solo-S

Hydro Solo-S

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 8.5 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 102 m
    • Medientemperatur: 5 - 70° C
    • Betriebsdruck: max. 16 bar
  • Go to WebCAPS for more information