Water utility solutions

Wasserversorgung

Dosierpumpen

Digitale Membrandosierpumpen
DDI/DME Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dmi
  • Förderstrom (Q): 0.0025 bis 940 l/h
  • Betriebsdruck: 18-3 bar
  • Einstellbereich: bis zu 1:1000
  • Einstellung der Kapazität in ml/h oder l/h
  • Leistungsstarker Schrittmotor (DDI bis 20 l/h, DME bis 48 l/h)
  • Bürstenloser Gleichstrommotor bis zu 940 l/h
  • Präzise und gleichmäßige Dosierung durch variable Drehzahl
  • Zuverlässige Dosierung von viskosen Medien
  • Manuelle/Impulssteuerung
  • 4-20 mA Steuerung
  • Einfache Kalibrierung
  • Pioniersystem für Förderstrom - und Drucksteuerung
  • Antikavitationsfunktion
  • Impuls-/zeitgesteuerte Steuerung
  • Dosierung von Chemikalien für pH-Wert-Regelung
  • Dosierung von Desinfektionsmitteln (z.B. Hypochlorit, Peressigsäure, Peroxid)
  • Dosierung von Hilfsmitteln gegen Ablagerungen und Verschmutzungen
  • Dosierung von Korrosionsschutzmitteln
  • Dosierung von Flockungsbeschleunigern
Membrandosierpumpe mit internem Synchronmotor
DMI Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dmi
  • Förderstrom (Q): 0.03 bis 18 l/h
  • Betriebsdruck: 16-3 bar
  • Einstellbereich: bis zu 1:10
  • Leistungsmerkmale
  • Bewährte Synchronmotortechnologie
  • Leiser Betrieb, max. 45 dB(A)
  • Flexible Installation durch eingebaute Pumpe
  • Manuelle/Impulssteuerung
  • Kontaktsignalsteuerung mit Multiplikator/Divisor
  • Hubzahlsteuerung
  • 4-20 mA Steuerung
  • Einfache Kalibrierung und Dosierung von kleinen Flüssigkeitsmengen oder ausgasenden Medien
  • Dosierung von Chemikalien für pH-Wert-Regelung
  • Dosierung von Desinfektionsmitteln (z.B. Hypochlorit, Peressigsäure, Peroxid)
  • Dosierung von Hilfsmitteln gegen Ablagerungen und Verschmutzungen
  • Dosierung von Korrosionsschutzmitteln
  • Dosierung von Flockungsbeschleunigern
  • Dosierung von Hilfsmitteln zur Entfernung von kritischen Substanzen
Membrandosierpumpe mit internem Synchronmotor und Wasserzähler
DMI Unidos Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dmi unidos
  • Förderstrom (Q): 0.3 bis 6 l/h
  • Durchfluss pro 1 m3 Wasser: max 420-168cm3
  • Betriebsdruck: 10-8 bar
  • Einstellbereich: bis zu 1:10
  • Dosierpumpe mit Einspritzeinheit und Wasserzähler
  • Der Dosierprozess ist immer genau proportional zur Wassermenge, die durch die Rohrleitungen fließt
  • Schutz der Wasserleitungen im Gebäude vor Kalkablagerungen und Korrosion
Membrandosierpumpe mit internem Synchronmotor
DMS Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dms
  • Förderstrom (Q): 0.025 bis 12 l/h
  • Betriebsdruck: 11-3 bar
  • Einstellbereich: bis zu 1:100
  • Einstellung der Kapazität in ml/h oder l/h
  • Bewährte Synchronmotortechnologie
  • Manuelle/Impulssteuerung
  • Kontaktsignalsteuerung mit Multiplikator/Divisor
  • Hubzahlsteuerung
  • 4-20 mA Steuerung
  • Dosierung von Chemikalien für pH-Wert-Regelung
  • Dosierung von Desinfektionsmitteln (z.B. Hypochlorit)
  • Dosierung von Korrosionsschutzmitteln
Membrandosierpumpe mit externem Elektromotor
DMX Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dmx
  • Förderstrom (Q): 0.4 bis 765 l/h
  • Betriebsdruck: 10-3 bar
  • Einstellbereich: bis zu 1:10
  • Robuste Bauweise
  • Einstellung der Hublänge
  • Erhältlich als Doppelpumpen (DMX Modell 226 und 227)
  • Optional mit Elektronik: Impuls- oder analoge Steuerung
  • Optional mit Motorfrequenzregelung
  • Optional in ATEX-Ausführung (DMX Modell 226)
  • Abwasser: Bereinigung und Schlammaufbereitung
  • Dosierung von Chemikalien für pH-Wert-Regelung
  • Dosierung von Desinfektionsmitteln (z.B. Hypochlorit)
  • Dosierung von Korrosionsschutzmitteln
Hydraulisch angetriebene Membrandosierpumpen mit externem Elektromotor
DMH Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dmh
  • Förderstrom (Q): 0.15 bis 2 x 1500 l/h
  • Betriebsdruck: 200-4 bar
  • Einstellbereich: bis zu 1:10
  • Robuste Bauweise für Schwerlastbetrieb
  • Einstellung der Hublänge
  • Erhältlich als Doppelpumpen
  • Optional mit Elektronik: Impuls- oder analoge Steuerung
  • Optional mit Motorfrequenzregelung
  • Optional mit API 675 Zulassung
  • Optional in ATEX-Ausführung
  • Abwasser: Bereinigung und Schlammaufbereitung
  • Dosierung von Chemikalien für pH-Wert-Regelung
  • Dosierung von Desinfektionsmitteln (z.B. Hypochlorit)

Desinfektionssysteme

Vakuum-Chlorgas-Dosier- und Desinfektionssysteme
Vaccuperm VGB, VGA, VGS Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
vaccuperm
  • Dosierleistung (Q) / VGB: bis zu 4 kg/h
  • Dosierleistung (Q) / VGA: bis zu 10 kg/h
  • Dosierleistung (Q) / VGS: bis zu 200 kg/h
  • Zuverlässige Vollvakuumsysteme (VGS: automatisiert)
  • Zugelassene Desinfektionsmethode gemäß dem DWI Drinking Water Inspectorate
  • Systeme für die direkte Installation auf Chlorgaszylindern oder Trommeln oder für die Installation in Sammelrohren
  • Vollautomatisierte Systeme (Wand- oder Bodenmontage)
  • Präzise Regelung und Dosierung von gasförmigem Chlor
  • Einfache Handhabung und benutzerfreundliche Bauweise
  • Komplette Systemausrüstung auf Anfrage: Injektoren, automatische Umschalteinheiten, Verdampfer, Kühlfallen
  • Schock-Chlorung
  • Desinfektion von Trinkwasser in kommunalen Wasserwerken
  • Desinfektion von Trinkwasser von unabhängigen Wasserversorgern
  • Desinfektion von industriellem Abwasser
  • Desinfektion von Poolwasser in öffentlichen Schwimmbädern
Chlorelektrolysesystem
Selcoperm Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
selcoperm
  • Dosierleistung (Q): Standardsysteme bis zu 2000 g/h (höhere Dosierleistungen auf Anfrage)
  • Der Wasserverbrauch: ca. 125 ml pro kg aufbereitetes Chlor
  • Salzverbrauch: ca. 3 bis 3,5 kg pro kg aufbereitetes Chlor
  • Leistungsaufnahme: ca. 4,5 kW pro kg aufbereitetes Chlor
  • Komplettsysteme
  • Für die Selcoperm Elektrolysemethde wird nur Wasser, Kochsalz und Elektrizität benötigt
  • Frische Desinfektionslösung (Hypochlorit) ist stets erhältlich
  • Einfache Handhabung und benutzerfreundliche Bauweise
  • Zugelassene Desinfektionsmethode gemäß dem DWI Drinking Water Inspectorate
  • Geringe Wartung und lange Lebensdauer dank der robusten und elementaren Komponenten
  • Desinfektion von Trinkwasser in kommunalen Wasserwerken
  • Desinfektion von Trinkwasser von unabhängigen Wasserversorgern
  • Desinfektion von industriellem Abwasser
  • Aufbereitung von industriellem Brauchwasser und Wasser in Kühltürmen
  • Desinfektion von Poolwasser in öffentlichen Schwimmbädern
  • Desinfektion von Poolwasser in Hotels, Therapiebädern
Chlordioxid-Aufbereitungs- und Dosiersystem
Oxiperm Pro OCD 162 Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dmi
  • Dosierleistung: bis zu 60 g/h
  • Konzentration NaClO2: 7.5 Gewichtsprozent
  • Konzentration HCl: 9 Gewichtsprozent
  • Hypochlorsäure/Natriumchlorit-Verfahren mit verdünnten Chemikalien
  • Kompaktsystem für beschränkte Platzverhältnisse
  • Benutzerfreundliche ergonomische Bauweise, Bedienung und Wartung erfolgen von der Vorderseite
  • Vor-Ort-Aufbereitung des Desinfektionsmittels Chlordioxid
  • Integriertes Messwert-Protokollgerät, optional mit Chlordioxid-Regelung
  • Einfache Montage und Inbetriebnahme. Das System kann angeschlossen und in Betrieb genommen werden, ohne die Wasserversorgung des Gebäudes zu unterbrechen
  • Vollständige chemische Reaktion innerhalb kürzester Zeit und stabile Produktlösung
  • Geringe Betriebskosten und geringer Chemikalienverbrauch
  • Zusätzliche Aufbereitung von Frischwasserrohrleitungen in Hotels, Krankenhäusern, Altersheimen, Sporteinrichtungen, Duscheinrichtungen
  • Schutz gegen Legionellen und Biofilm
  • Desinfektion von Poolwasser in Hotels, Therapiebädern
Kombiniertes Druckerhöhungs-/Chlordioxid-Dosiersystem
HydroProtect Ecoline CR, Proline CRNE Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
hydroprotect
  • Volumenstrom:
    Ecoline CR: bis zu 12 m3/h
    Proline CRNE: bis zu 50 m3/h
  • Dosierleistung Chlordioxid:
    Ecoline CR: bis zu 5 g/h
    Proline CRNE: bis zu 10 g/h
  • Systemdruck:
    Ecoline CR: bis zu 10 bar
    Proline CRNE: bis zu 10 bar
  • Konzentration NaClO2: 7.5 Gewichtsprozent
  • Konzentration HCl: 9% by weight
  • Hypochlorsäure/Natriumchlorit-Verfahren mit verdünnten Chemikalien
  • Hocheffektiv gegen Legionellen
  • Hocheffektiv - selbst gegen Bier verderbende Mikroorganismen
  • Keine Ausbildung von wahrnehmbaren organischen Chlorverbindungen, daher ist Chlordioxid das optimale Desinfektionsmittel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Durch den integrierten Messverstärker mit Messzelle in der Standardausführung kann der Chlordioxidgehalt im Brauchwassernetz auf einfache Weise kontinuierlich überwacht werden
  • Die integrierte drehzahlgeregelte Druckerhöhungsstation erhöht den Druck des desinfizierten Wasser auf den erforderlichen Wert und führt ihn dem System zu
  • Die Drehzahlregelung sorgt für einen effizienten Konstantdruck und schützt das System, so gehören Druckstöße der Vergangenheit an
  • Der integrierte energieeffiziente Eff1-Motor senkt die Energiekosten
  • Zusätzliche Aufbereitung von Frischwasserrohrleitungen in Hotels, Krankenhäusern, Altersheimen, Sporteinrichtungen, Duscheinrichtungen
  • Schutz gegen Legionellen und Biofilm
  • Wasseraufbereitung in Brauereien und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Speziell zur Abwehr von Zersetzungsbakterien von Bier
Chlordioxid-Aufbereitungs- und Dosiersystem
Oxiperm OCD 164 Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
ocd 164
  • Dosierleistung (Q): bis zu 2000 g/h
  • Konzentration NaClO2: 7.5 Gewichtsprozent
  • Konzentration HCl: 9 Gewichtsprozent
  • Hypochlorsäure/Natriumchlorit-Verfahren mit verdünnten Chemikalien
  • Vor-Ort-Aufbereitung des Desinfektionsmittels Chlordioxid
  • Benutzerfreundliche ergonomische Bauweise, Bedienung und Wartung erfolgen von der Vorderseite
  • Innovative Dosierungs- und Kalibrierungstechnologie
  • Vollständige chemische Reaktion in kürzester Zeit
  • Geringer Chemikalienverbrauch
  • Einfache Wartung
  • Desinfektion von Trinkwasser in kommunalen Wasserwerken
  • Wasseraufbereitung und Desinfektion in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Chlordioxid-Aufbereitungs- und Dosiersystem
Oxiperm OCC 164 Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
occ 164
  • Dosierleistung (Q): bis zu 10 kg/h
  • Konzentration NaClO2: 24.5% Gewichtsprozent
  • Konzentration HCl: 33 Gewichtsprozent
  • Hypochlorsäure/Natriumchlorit-Verfahren mit verdünnten Chemikalien
  • Vor-Ort-Aufbereitung des Desinfektionsmittels Chlordioxid
  • Benutzerfreundliche ergonomische Bauweise, Bedienung und Wartung erfolgen von der Vorderseite
  • Innovative Dosierungs- und Kalibrierungstechnologie
  • Vollständige chemische Reaktion in kürzester Zeit
  • Geringer Chemikalienverbrauch
  • Einfache Wartung
  • Desinfektion von Trinkwasser in kommunalen Wasserwerken
  • Wasseraufbereitung und Desinfektion in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Chlordioxid-Aufbereitungs- und Dosiersystem
Oxiperm OCG 166 Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
ocg 166
  • Dosierleistung (Q): bis zu 10 kg/h
  • Konzentration NaClO2: 24.5% by weight
  • Chlorgas- Cl2)/Natriumchlorit- (NaClO2) Verfahren
  • Vor-Ort-Aufbereitung des Desinfektionsmittels Chlordioxid
  • Benutzerfreundliche ergonomische Bauweise und optimale Prozessüberwachung
  • Innovative Dosierungs- und calibration technology
  • Vollständige chemische Reaktion in kürzester Zeit
  • Geringer Chemikalienverbrauch
  • Einfache Wartung
  • Desinfektion von Trinkwasser in kommunalen Wasserwerken

Messung und Regelung

Messverstärker und Regler/kompakte Plug-and-play-Systeme
Conex DIA, Conex DIS Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
conex
  • MessParameter:
  • DIA-1: 1 Parameter
    1. CI2, CIO2, O3, PAA, H2O2, fluoride, pH oder redox (ORP)
  • DIA-2: 2 Parameters:
    1. CI2, CIO2, O3, oder H2O2
    2. pH
  • DIA-2Q: 2 Parameters:
    1. CI2, CIO2, O3, PAA oder H2O2
    2. Fluoride, pH oder redox (ORP)
  • DIS-D: 1 Parameter:
    1. CI2, CIO2 oder O3
  • Typen:
  • Conex DIA-1: Universalgerät
  • Conex DIA-2: Doppelgerät
  • Conex DIA-2Q: Doppelgerät mit Komponentenregelung
  • Conex DIS-D: für Desinfektion
  • Conex DIS-PR: für pH/Redox
  • Conex DIS-C: für Leitfähigkeit (konduktive und induktive Messung)
  • Conex DIA: Benutzerfreundliches, mehrsprachiges Klartextmenü und Bedienerführung
  • Conex DIS: Einfache und schnelle numerische Programmierung speziell für Anwender, die mit der Mess- und Regelungstechnik vertraut sind
  • Gerätekalibrierungsfunktion mit Plausibilitätskontrolle
  • Selbstüberwachungsfunktion
  • Alle Störungsvariablen werden kompensiert und der Chemikalienverbrauch stark reduziert
  • Erhältlich als vormontiertes Plug-and-play-System (Verstärker und Messzelle)
  • Wasser- und Abwasserbehandlung
  • Dosierregelung von pH-Wert-Kontrollmitteln
  • Dosierregelung von Desinfektionsmitteln
  • Regelung des Redox-Potentials (ORP)
  • Regelung der Leitfähigkeit
Handphotometer für die Wasseranalyse
DIT Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dit
  • MessParameter:
  • Cl2 free
  • Cl2 total
  • ClO2
  • O3
  • pH
  • Aluminium
  • Eisen
  • Zyanursäure
  • Messung von bis zu 8 Parametern
  • Mehrsprachige Klartext-Benutzerführung
  • Genaue und gut wiederholbare Messwerte
  • Keine Einflüsse durch Trübheit oder externes Licht dank des patentierten Zwei-Strahl-Prinzips mit Trägersignaltechnologie
  • Routinemäßige Wasseranalyse von:
  • Trinkwasser
  • Grund- und Oberflächenwasser
  • Industriellen Brauch- und Abwasser
  • Leicht verschmutzten Abwasser
  • Swimmingpoolwasser
Gas-Warnsysteme
Conex DIA-G, Conex DIS-G Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
conex
  • Cases:
  • DIS-G: Cl2, ClO2, O3
  • DIA-G: Cl2, ClO2, O3, NH3, HCl
  • Sensoren:
  • DIS-G: amperometrisch
  • DIA-G: amperometrisch oder potentiostatisch
  • Kann zwei verschiedene Gaslagerräume oder zwei verschiedene Gase gleichzeitig überwachen
  • Simultane Anzeige von beiden gemessenen Werten
  • Sehr kurze Reaktionszeit im Fall einer plötzlich auftretenden Änderung der Gaskonzentration
  • Optimale Sicherheit dank permanenter Sensorüberwachung
  • Optionales akustisches oder visuelles Alarmgerät
  • Nur DIA-G:
  • Optionaler Reservebetrieb (ununterbrochene Stromversorung) durch Anschluss einer externen Pufferbatterie
  • Lange und wartungsfreie Lebensdauer der Sensoren
  • Sensorerkennung und automatische Kalibrierung sowie Überwachung des Sensorlebens
  • Interner CAN-Bus für den Anschluss von potentiostatischen Sensoren
  • Überwachung von Gasen in chemischen Lagerräumen in:
  • Kommunalen Wasserwerken
  • Öffentlichen Schwimmbädern
  • Wasseranwendende Industrie

Dosierstationen und Aufbereitungsanlagen

Behälter-Dosierstationen und Dosiergestelle
DTS/DSS Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
dts
  • Geeignete Pumpen:
  • DDI, DMI, DME, DMX bis zu 60 l/h
  • Flexible Systeme für ein breites Spektrum an Anwendungen und Dosieraufgaben
  • Geeignet für viele chemische Medien dank hochqualitativer Werkstoffe
  • Minimierter Installations- und Inbetriebnahmeaufwand
  • Dosierung von Chemikalien für pH-Wert-Regelung
  • Dosierung von Desinfektionsmitteln (z.B. Hypochlorit, Peroxyessigsäure, Peroxid)
  • Dosierung von Hilfsmitteln gegen Ablagerungen und Verschmutzungen
  • Dosierung von Korrosionsschutzmitteln
  • Dosierung von Flockungsbeschleunigern
Aufbereitungs- und Dosierinstallationen/Aufbereitung aus trockenen und flüssigen Materialien
Polydos, KD Technische Daten Leistungsmerkmale Einsatzgebiete
polydos
  • Dosierleistung (Q): Bis zu 11.000 l/h
  • Viskosität der aufbereiteten Lösung: Bis zu 2.500 mPas
  • Ein-, Zwei- oder Dreikammerinstallationen für die Aufbereitung und Dosierung von flüssigen organischen Hilfsmitteln aus trockenen oder flüssigen Materialien
  • Vollautomatische Systeme mit Steuertafel mit SPS-gestützter Steuerung und graphischer Anzeige mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
  • Aufbereitungs- und Reifungskammer mit elektrischen Rührwerken (optional für die Dosierkammer)
  • Ultraschallsensor für kontinuierliche Füllstandskontrolle
  • Wasservorrichtung mit Absperrventil, Magnetventil (24 VDC), Druckreduzierventil und Kontaktwasserzähler
  • Wasser- und Abwasserbehandlung:
  • Aufbereitung und Dosierung vor Ort von Polyelektrolyten für Flockungsprozesse
  • Aufbereitung und Dosierung vor Ort von Kalziumhydroxid, Aluminiumsulfat, Diatomit, Phosphat, Aktivkohle für die chemische Wasseraufbereitung