Water utility solutions

Wasserversorgung

Standardpumpen

Hohe Pumpeneffizienz bei der Wasserversorgung

Finden Sie eine Pumpe für den Transport von Trinkwasser mit dem Druck und/oder Förderstrom, den Sie benötigen.

Alle Grundfos Pumpen, in Block- oder Inline-Ausführung, arbeiten mit hoher Effizienz im Vergleich zu anderen herkömmlichen Pumpen. So spart Ihr Unternehmen jeden Tag einer langen Pumpenlebensdauer bares Geld.

Durch die Prozessbauweise bleibt alles auf Augenhöhe, denn sie ermöglicht einen bequemen Zugang zu Welle und Laufrad. Eine elektronisch geregelte Kreiselpumpe der Baureihe CR bietet unübertroffene Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Baureihe an ein- und mehrstufigen Druckerhöhungsanlagen und Umwälzpumpen für die Wasserversorgung.

Einstufige Normpumpen

NK pump

NK

Normpumpen gemäß EN 733

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 2000 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 160 m
    • Medientemperatur: -25 - 120° C
    • Betriebsdruck: max. 16 bar
  • Go to WebCAPS for more information
NB pump

NB

Normpumpen in Blockausführung gemäß EN 733

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 1000 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 160 m
    • Medientemperatur: -25 - 120° C
    • Betriebsdruck: max. 16 bar
  • Go to WebCAPS for more information

Umlaufpumpen, Blockausführung

TP pumps

TP

Einstufige, horizontale Spiralgehäusepumpen

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 4600 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 160 m
    • Medientemperatur: -25 - 140° C
    • Betriebsdruck: max. 25 bar
  • Go to WebCAPS for more information

Mehrstufige Kreiselpumpen

CR pumps

CR

Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen

Horizontal geteilte Pumpen

HS pumps

HS

Vertical multistage centrifugal pumps

  • Technische Daten
    • Förderstrom (Q): max. 3900 m3/h
    • Förderhöhe (H): max. 240 m
    • Medientemperatur: 0 - 80° C
    • Betriebsdruck: max. 25 bar
  • Go to WebCAPS for more information