Wasserversorgung
Tauchpumpen
Energieeffiziente und zuverlässige Unterwasserpumpen
Zur Entnahme von Grundwasser aus Tiefbrunnen und Oberflächenwasser zur Trinkwassergewinnung. Für Wasserwerke jeder Größe haben wir geeignete Unterwasserpumpentypen und -größen im Angebot, die alle Anforderungen erfüllen. Für spezielle Verhältnisse oder besondere Betriebsbedingungen können maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden.
Unsere Grundwasserpumpen sind komplett aus Edelstahl AISI 304, AISI 316 oder 904L gefertigt. Für die Wassergewinnung aus sandigen Böden steht die besonders abriebfeste Ausführung aus Edelstahl 904 (1,4462) für 6" Pumpen zur Verfügung.
Tauchpumpen

SP
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 465 m3/h
- Förderhöhe (H): max. 810 m
- Medientemperatur: 60° C
- Go to WebCAPS for more information

SQ
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 9 m3/h
- Förderhöhe (H): max. 230 m
- Medientemperatur: 35° C
- Go to WebCAPS for more information

SA
Technische Daten
- Förderstrom (Q): max. 2400 l/s
- Förderhöhe (H): max. 32 m
- Medientemperatur: 40° C