冷却
冷却
通过分布式泵,降低压力,减少能耗和运营支出
智能变频泵取代了控制阀,提高了 ΔT 并减小了压力,降低了能耗,节省了昂贵的调试费用和系统运营支出。
智能泵控制
相比定速泵,格兰富 E 泵、变频驱动器和控制 MPC 可降低高达 20% 的能源、水和化学品消耗。
减少停机时间和维修成本​
格兰富机器运行状况在旋转设备上使用先进的无线传感器,提供能够控制停机时间、减少维护成本以及提高可靠性的可行性见解。
凭借模块化构建降低安装和调试成本​
格兰富模块系统和成套机房在格兰富设施的受控环境中进行系统建构和测试,由此不仅节省了时间、资金,还减少了废弃物。
保持正常运行时间
高水平冗余:格兰富解决方案满足 Tier III 和 IV 要求,通过双泵、平行配置的撬装和控制器来控制备用和级联应用。
冷却塔的能耗和用水量最多可减少 20%
格兰富智能泵通过监控温度、调节泵速和风扇运行来优化冷却塔运行,同时减少水泵气蚀现象的发生。这能降低能耗,减少水汽蒸发并节省运营支出。
通过液体冷却,降低能耗和用水量,并减少运营支出
CDU 为换热器、直接芯片和浸入式冷却提供受控的冷却液体,冷却密集机架的效率远高于空气冷却。
远程通信
具有远程控制功能的智能泵让调试和监控变得简单轻松。在安全设施需要时,可禁用无线电通信。
通过分布式泵,降低压力,减少能耗和运营支出​
智能变频泵取代了控制阀,提高了 ΔT 并减小了压力,降低了能耗,节省了昂贵的调试费用和系统运营支出。
智能泵控制
相比定速泵,格兰富 E 泵、变频驱动器和控制 MPC 可降低高达 20% 的能源、水和化学品消耗。
减少停机时间和维修成本​
格兰富机器运行状况在旋转设备上使用先进的无线传感器,提供能够控制停机时间、减少维护成本以及提高可靠性的可行性见解。
凭借模块化构建降低安装和调试成本​
格兰富模块系统和成套机房在格兰富设施的受控环境中进行系统建构和测试,由此不仅节省了时间、资金,还减少了废弃物。
保持正常运行时间
高水平冗余:格兰富解决方案满足 Tier III 和 IV 要求,通过双泵、平行配置的撬装和控制器来控制备用和级联应用。
冷却塔的能耗和用水量最多可减少 20%
格兰富智能泵通过监控温度、调节泵速和风扇运行来优化冷却塔运行,同时减少水泵气蚀现象的发生。这能降低能耗,减少水汽蒸发并节省运营支出。
通过液体冷却,降低能耗和用水量,并减少运营支出
CDU 为换热器、直接芯片和浸入式冷却提供受控的冷却液体,冷却密集机架的效率远高于空气冷却。
远程通信
具有远程控制功能的智能泵让调试和监控变得简单轻松。在安全设施需要时,可禁用无线电通信。

通过分布式泵,降低压力,减少能耗和运营支出

典型的冷却水液循坏系统使用水泵确保水在网络中循环,并用一系列平衡和控制阀门来控制流量。

最常见的安排是一次泵变流量,或带有可变流速二级回路的一次恒定流量,并通过平衡和控制阀来控制流经各区或 CRAW 单元的流量。

格兰富分布式泵将控制阀替换为智能循环泵。通过移除阀门,我们减少了系统中使用水泵,以所需压力泵送所需水量的阻力。

分布式泵不止是用水泵取代了阀门,更是一种在网络中高效分布流量的新方式,不仅减少了能耗,还简化了系统平衡,提高了 ΔT。

了解更多:

分布式泵

智能泵控制

格兰富智能泵和控制整合特殊特性和功能,并以应用知识和经验为基础,为具体应用提供泵、驱动器和辅助组件的最优组合。

格兰富解决方案可轻松集成水泵、电机、测量、控制和通讯,节省宝贵的工程设计、安装和调试时间。

  • 支持多种控制模式以优化运行。
  • 智能化运行,可增加运行的可靠性并避免系统负担过重。
  • 降低能耗和系统总成本。

了解更多:

商用空调

减少停机时间和维修成本

格兰富机器运行状况是一种预防性维护解决方案,提供旋转设备运行状况的实时、可行性见解。通过我们的无线传感器收集数据,并将其安全储存在用户友好型云端平台,从而实现随时随地进行远程查看并提供可靠的见解。

通过格兰富机器运行状况,我们帮助您管理停机时间,减少维护成本,并最终实现机器可靠性的全新状态之旅。

  • 确定维护的优先次序,预测并计划维护,根除意外停机
  • 在格兰富专家的全天候支持下,通过“交钥匙”解决方案,优化维护方式
  • 获得实时的规范性结果

了解更多:

格兰富机器运行状况

凭借模块化构建降低安装和调试成本

您是否知道:

  • 60% 的新建项目都经历了超过 10% 的时间超支?
  • 76% 的新建项目超出预算 10% 以上?
  • 使用预制系统可减少 75% 的现场人员?

格兰富提供全系列模块化系统,在安全的受控环境中开展设计、工程设计和制造工序,确保及时安全地交付您的数据中心项目,并且不超出预算。

从标准模块化泵组系统(DELTA 灵适系列)到定制成套机房,格兰富可为您的数据中心项目提供模块化冷却、输配和水处理成套设备。

了解更多:

模块化泵组系统 — DELTA 灵适系列 | 格兰富

保持正常运行时间

设计数据中心时,节能、复原力和安全是关键的考虑因素。

格兰富控制解决方案为水泵系统提供各种级别的冗余,包括 Tier III 和 IV 要求。

了解更多:

Hydro MPC | 格兰富

冷却塔的能耗和用水量最多可减少 20%

改善冷却系统中的泵控制,能够显著降低运营成本,减少高达 70% 的能耗,延长维修间隔并降低停机风险。

我们变频解决方案 (MGE/CUE) 的内置功能,简化了系统,并减少了设计、调试和设置的工时:

  • 无风险、易于调试、预选组件
  • 水泵、驱动器和电机调试更简单、更轻松
  • 调试向导:启用预配置的设置

智能泵利用一体化解决方案中的集成功能,根据系统需求调节水泵速度和运行。

了解更多:

商用空调 | 格兰富

通过液体冷却,降低能耗和用水量,并减少运营支出

随着 IT 芯片密度增加,能效关注度提高,液体冷却日益成为数据中心中更常见的 IT 冷却方式。

不论是直接芯片还是沉浸式液体冷却,或不论媒介是水还是电介质液体,格兰富都提供了一系列与所选液体具有材料兼容性的水泵和传感器。

了解更多:

商用空调 | 格兰富

远程通信

要获得对于水泵系统的完全控制,格兰富现场总线概念是理想的解决方案。创新的通信接口模块 (CIM) 和通信接口单元 (CIU) 支持通过开放互操作网络进行数据通信。适用于所有主要通信协议。

  • BMS 集成和调试更简单
  • 通过监控和控制功能减少停机时间
  • 可节能节水
  • 远程实时监控

了解更多:

CIM/CIU | 格兰富