无论水源是湖泊、河流、雨水还是市政供水,格兰富可靠的智能泵和组件皆可收集和处理水,并推动水不断向前流动。
水是一种有限资源,随着数据中心行业对 WUE 的关注,收集和处理雨水以用于数据中心的处理系统(如冷却塔和蒸发冷却器),也开始变得有意义。
格兰富雨水收集系统收集和处理雨水,并将其储存在场地附近的雨水槽系统,然后使用增压器将其泵送至数据中心的供水系统。
如果您的数据中心位于天然水源附近,我们提供定制的水泵解决方案,以满足湖岸或河岸边的各种地表水进水需求,包括高效可靠的轴流螺旋桨泵、混流泵和潜水泵。
结合使用高度先进的控制功能和高效水泵,可优化节能。格兰富 MPC 系统使用 CU 352 控制单元来高效控制和监控水泵系统。
格兰富 MPC 专为控制并联泵而设计,易于操作和监控,并提供先进功能和冗余来控制和监控您的数据中心泵系统。
格兰富 MPC 提供完美的泵控制:
Digital Dosing™ 数字计量解决方案确保实现精确的 PH 调节化学品以及絮凝剂和防垢/防污剂计量,从而节省化学品。
Oxiperm® 是高效精简的二氧化氯制备解决方案,可用于冷却系统、温水循环和防治军团菌的消毒应用。
Hydro Protec 是格兰富设计的一种精巧的即插即用解决方案。结合了消毒和增压系统的优势。它在共用框架上安装了一个 Oxiperm Pro 二氧化氯生成器和速度控制增压水泵站。并使用测量和控制单元来完善系统。
格兰富解决方案与 BMS 和 SCADA 系统集成可减少时间、降低成本,减少现场电缆并简化各种总线协议上的数据点映射。
要获得对于水泵系统的完全控制,格兰富现场总线概念是理想的解决方案。创新的通信接口模块 (CIM) 和通信接口单元 (CIU) 支持通过开放互操作网络进行数据通信。适用于所有主要通信协议。
格兰富提供全系列功能性模块化泵站,配有所有必要的管道、阀门和液位控制器等。它是一个模块化概念,增加了水坑容积。
泵坑、水泵和控制器可结合起来,以适应每个独立应用的具体要求,降低安装复杂性。
格兰富设计、构建和测试可靠、高性能的灭火系统,符合所有主要的消防泵规范。
我们生产各种喷淋系统泵和监控解决方案,并提供咨询,以确保它们与先进的灭火系统相结合,保证您的数据安全。
格兰富 FireConnect 是首个云端监控系统,可更容易监测到数据中心起火。传感系统会立即警示相关人员,并一直追踪起火,包括起火位置和火势发展。
监控典型的水质参数,以及精确控制化学品和消毒或 PH 值调节对水处理流程来说至关重要。
格兰富提供 DIT 手持光度计以及在线测量和控制系统 DID,以与数字通信和数据记录完全集成。
化学品管理应用程序基于云计算和自动化功能,简化了化学品管理和合规报告流程。
完整的化学品给料系统旨在让计量技术成为具备所有必要管道、阀门和计量泵的完整成套设备。我们在设计和制造化学品计量撬装方面拥有 30 多年的经验,可提供标准化的成套系统或根据您的规范建造定制系统。
在供热网络再利用数据中心热量有利于数据中心和供热网络运营商双方。数据中心运营商可通过以下受益:
格兰富可以帮助优化您的区域供热系统,使其在较低的温度下运行: