Refrigeración
Refrigeración
Reduce la presión, la energía y los costes CAPEX con Distributed Pumping
Las bombas inteligentes de velocidad variable sustituyen a las válvulas de control para mejorar el valor ΔT y reducir la presión, lo que reduce el consumo energético y los costes de la puesta en marcha y CAPEX del sistema.
Controlador de bombeo inteligente
Las bombas Grundfos E, los variadores de frecuencia y los controladores MPC pueden reducir el consumo energético, de agua y de sustancias químicas hasta en un 20 % en comparación con las bombas de velocidad fija.
Reduce las paradas por avería y los costes de mantenimiento
Grundfos Machine Health emplea sensores inalámbricos avanzados en tus equipos rotativos para proporcionar información práctica y controlar las paradas por avería, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la fiabilidad.
Reduce los costes de instalación y puesta en marcha con construcciones modulares
Los sistemas modulares y las salas técnicas prefabricadas de Grundfos ahorran tiempo, dinero y residuos al construirse y probarse en el entorno controlado de unas instalaciones de Grundfos.
Mantenimiento del tiempo de actividad
Redundancia de alto nivel: Las soluciones de Grundfos cumplen los requisitos de nivel III y IV, con bombas dobles, plataformas configuradas en paralelo y controladores para gestionar aplicaciones de reserva y en cascada.
Hasta un 20 % menos de consumo energético y de agua en torres de refrigeración
Las bombas inteligentes de Grundfos optimizan el funcionamiento de las torres de refrigeración monitorizando la temperatura y ajustando la velocidad de la bomba y el funcionamiento del ventilador, además de reducir la cavitación de la bomba. Esto reduce el consumo energético, la evaporación de agua y los costes OPEX.
Reduce el consumo energético y de agua, así como los costes OPEX, con la refrigeración líquida
Las CDU proporcionan líquido refrigerante controlado para intercambiadores de calor, refrigeración directa al chip y refrigeración por inmersión, enfriando racks de alta densidad con una eficiencia muy superior a la de la refrigeración por aire.
Comunicación remota
Las bombas inteligentes con control remoto facilitan la puesta en marcha y la monitorización. Y la comunicación por radio puede deshabilitarse cuando sea necesario en instalaciones seguras.
Reduce la presión, la energía y los costes CAPEX con Distributed Pumping
Las bombas inteligentes de velocidad variable sustituyen a las válvulas de control para mejorar el valor ΔT y reducir la presión, lo que reduce el consumo energético y los costes de la puesta en marcha y CAPEX del sistema.
Controlador de bombeo inteligente
Las bombas Grundfos E, los variadores de frecuencia y los controladores MPC pueden reducir el consumo energético, de agua y de sustancias químicas hasta en un 20 % en comparación con las bombas de velocidad fija.
Reduce las paradas por avería y los costes de mantenimiento
Grundfos Machine Health emplea sensores inalámbricos avanzados en tus equipos rotativos para proporcionar información práctica y controlar las paradas por avería, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la fiabilidad.
Reduce los costes de instalación y puesta en marcha con construcciones modulares
Los sistemas modulares y las salas técnicas prefabricadas de Grundfos ahorran tiempo, dinero y residuos al construirse y probarse en el entorno controlado de unas instalaciones de Grundfos.
Mantenimiento del tiempo de actividad
Redundancia de alto nivel: Las soluciones de Grundfos cumplen los requisitos de nivel III y IV, con bombas dobles, plataformas configuradas en paralelo y controladores para gestionar aplicaciones de reserva y en cascada.
Hasta un 20 % menos de consumo energético y de agua en torres de refrigeración
Las bombas inteligentes de Grundfos optimizan el funcionamiento de las torres de refrigeración monitorizando la temperatura y ajustando la velocidad de la bomba y el funcionamiento del ventilador, además de reducir la cavitación de la bomba. Esto reduce el consumo energético, la evaporación de agua y los costes OPEX.
Reduce el consumo energético y de agua, así como los costes OPEX, con la refrigeración líquida
Las CDU proporcionan líquido refrigerante controlado para intercambiadores de calor, refrigeración directa al chip y refrigeración por inmersión, enfriando racks de alta densidad con una eficiencia muy superior a la de la refrigeración por aire.
Comunicación remota
Las bombas inteligentes con control remoto facilitan la puesta en marcha y la monitorización. Y la comunicación por radio puede deshabilitarse cuando sea necesario en instalaciones seguras.

Reduce la presión, la energía y los costes CAPEX con Distributed Pumping

Los sistemas hidrónicos de agua refrigerada habituales emplean bombas para permitir la circulación del agua por la red y controlan el caudal con una serie de válvulas de equilibrado y control.

Las disposiciones más comunes son primario variable o primario de caudal constante con circuitos secundarios de caudal variable, con válvulas de equilibrado y control que regulan el caudal a las zonas o unidades CRAW.

Con Grundfos Distributed Pumping, las válvulas de control se sustituyen por bombas circuladoras inteligentes. Al eliminar las válvulas, usamos las bombas para suministrar la cantidad de agua necesaria a la presión requerida y reducimos la resistencia en el sistema.

Un sistema de bombeo distribuido (Distributed Pumping) consiste en algo más que sustituir válvulas por bombas: es un nuevo método para distribuir con eficiencia el caudal a través de una red, reducir el consumo energético, simplificar el equilibrado del sistema y mejorar el valor ΔT.

Descubre más:

Distributed Pumping

Controlador de bombeo inteligente

Las bombas y controles inteligentes Grundfos brindan la combinación óptima de bombas, variadores y componentes auxiliares para una aplicación específica, incorporando características y funciones especiales y aprovechando sus conocimientos y experiencia en cada aplicación.

Las soluciones de Grundfos facilitan la integración de bombas, variadores y sistemas de medición, control y comunicación, con el consiguiente ahorro del valioso tiempo que requieren las labores de ingeniería, instalación y puesta en marcha.

  • Funcionamiento óptimo con varios modos de control.
  • El funcionamiento inteligente de la bomba aumenta la fiabilidad y evita tensiones en el sistema.
  • Reduce el consumo energético y el coste total del sistema.

Descubre más:

Aire acondicionado en edificios comerciales

Reduce las paradas por avería y los costes de mantenimiento

Grundfos Machine Health es una solución de mantenimiento predictivo que proporciona información práctica en tiempo real sobre el estado de tus equipos rotativos. Los datos se recopilan a través de nuestros sensores inalámbricos y se almacenan de forma segura en nuestra plataforma basada en la nube fácil de usar, que permite su visualización de forma remota y ofrece información sobre fiabilidad en todo momento.

Con Grundfos Machine Health, te ayudamos a gestionar tus paradas por avería, a reducir los costes de mantenimiento y, en definitiva, a alcanzar un nuevo estado de fiabilidad de las máquinas.

  • Prioriza, predice y planifica el mantenimiento eliminando las paradas imprevistas.
  • Optimiza las prácticas de mantenimiento con una solución llave en mano respaldada 24/7 por expertos de Grundfos.
  • Obtén resultados prescriptivos en tiempo real.

Descubre más:

Grundfos Machine Health

Reduce los costes de instalación y puesta en marcha con construcciones modulares

¿Sabías que…

  • … un 60 % de los proyectos de nueva construcción superan el plazo previsto en más de un 10 %?
  • … un 76 % de los proyectos nuevos sobrepasan el presupuesto en más de un 10 %?
  • … puede ahorrarse un 75 % de la mano de obra en el emplazamiento mediante el uso de sistemas prefabricados?

Grundfos suministra una gama completa de sistemas modulares diseñados, desarrollados y fabricados en un entorno de fábrica seguro y controlado que garantiza que tu proyecto de centro de datos se entregue a tiempo, dentro del presupuesto y de forma segura.

Desde los sistemas modulares estándar (gama Delta) hasta las salas técnicas prefabricadas a medida, Grundfos puede suministrar paquetes modulares de refrigeración, distribución y tratamiento de agua para tus proyectos de centros de datos.

Mantenimiento del tiempo de actividad

La eficiencia energética, la resistencia y la seguridad son los principales aspectos que se tienen en consideración al diseñar centros de datos.

Las soluciones de control de Grundfos proporcionan varios niveles de redundancia para los sistemas de bombeo, incluidos los requisitos de nivel III y IV.

Descubre más:

Hydro MPC | Grundfos

Hasta un 20 % menos de consumo energético y de agua en torres de refrigeración

La mejora de los controles de las bombas en los sistemas de refrigeración da lugar a importantes ahorros en los costes de funcionamiento, hasta un 70 % menos de consumo energético, intervalos de servicio más prolongados y menor riesgo de paradas por avería.

Las funcionalidades integradas en nuestras soluciones de velocidad variable (MGE/CUE) simplifican el sistema y reducen las horas de trabajo para llevar a cabo el diseño, la puesta en marcha y la configuración:

  • Sin riesgos, puesta en marcha sencilla y componentes preseleccionados
  • Puesta en marcha de bombas, variadores y motores de forma simple y sencilla
  • Asistente de puesta en marcha: con ajustes preconfigurados

Las bombas inteligentes ajustan la velocidad y el funcionamiento de la bomba en función de las necesidades del sistema mediante una funcionalidad integrada en una única solución.

Descubre más:

Aire acondicionado en edificios comerciales | Grundfos

Reduce el consumo energético y de agua, así como los costes OPEX, con la refrigeración líquida

Con el aumento de las densidades de los chips informáticos y la atención prestada a la eficiencia energética, la refrigeración líquida se está convirtiendo en un método más común de refrigeración de equipos informáticos en los centros de datos.

Ya se trate de refrigeración directa al chip o de refrigeración líquida por inmersión, o si el fluido es agua o líquidos dieléctricos, Grundfos dispone de una gama de bombas y sensores con materiales compatibles para los líquidos que elijas.

Descubre más:

Aire acondicionado en edificios comerciales | Grundfos

Comunicación remota

El concepto de Fieldbus de Grundfos es la solución idónea para obtener un control completo sobre los sistemas de bombeo. El innovador módulo de interfaz de comunicaciones (CIM) y la unidad de interfaz de comunicaciones (CIU) posibilitan la transmisión de datos a través de redes abiertas e interoperables. Abarcan todos los principales protocolos de comunicación.

  • Integración del BMS y puesta en marcha más sencillas
  • Menor tiempo de parada gracias a la función de monitorización y control
  • Potencial de ahorro energético y de agua
  • Monitorización remota en tiempo real

Descubre más:

CIM/CIU | Grundfos