Cooling
Cooling
분산 펌핑을 통해 압력, 에너지 및 CAPEX 절감
지능형 변속 펌프가 제어 밸브를 대체하여 델타 T를 개선하고 압력을 낮추기 때문에 에너지 소비는 물론 비용이 많이 드는 시운전 및 시스템 CAPEX까지도 줄일 수 있습니다.
지능형 펌프 제어
그런포스 E 펌프, 가변 주파수 드라이브 및 제어 MPC는 정속 펌프에 비해 에너지, 물 및 화학물질 소비를 최대 20%까지 줄일 수 있습니다.
가동 중단 시간 및 서비스 비용 절감
그런포스 머신 헬스는 회전 장비에 최첨단 무선 센서를 사용하여 실행 가능한 통찰력을 제공하며, 이러한 통찰력을 바탕으로 가동 중단 시간을 제어하고 유지보수 비용을 절감하고 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
모듈식 빌드로 설치 및 시운전 비용 절감
그런포스 모듈 시스템과 패키지형 플랜트룸은 그런포스 시설의 통제된 환경에서 시스템을 제작하고 테스트함으로써 시간, 비용, 폐기물을 줄입니다.
가동 시간 유지
높은 수준의 이중화 그런포스 솔루션은 트윈 펌프, 병렬 구성 스키드 및 컨트롤러를 통해 대기 및 캐스케이드 응용 분야를 관리함으로써 Tier III 및 IV 요구 사항을 충족합니다.
냉각탑의 에너지 및 물 사용량 최대 20% 절감
그런포스 지능형 펌프는 온도를 모니터링하고 펌프 속도 및 팬 작동을 조정하는 동시에 펌프 캐비테이션을 낮춤으로써 냉각탑 작동을 최적화합니다. 이를 통해 에너지 소비를 줄이고, 수분 증발을 줄이고, OPEX(운영 비용)를 절약할 수 있습니다.
액체 냉각으로 에너지, 물 사용 및 OPEX 절감
CDU는 열교환기, 다이렉트-투-칩, 침수 냉각을 위한 냉각액을 제공하므로 공기 냉각에 비해 훨씬 더 효율적으로 고밀도 랙을 냉각합니다.
원격 통신
원격 제어가 가능한 스마트 펌프 덕분에 시운전 및 모니터링이 쉬워집니다. 또한 보안이 필요한 곳에서는 필요할 때 무선 통신을 비활성화할 수 있습니다.
분산 펌핑을 통해 압력, 에너지 및 CAPEX 절감
지능형 변속 펌프가 제어 밸브를 대체하여 델타 T를 개선하고 압력을 낮추기 때문에 에너지 소비는 물론 비용이 많이 드는 시운전 및 시스템 CAPEX까지도 줄일 수 있습니다.
지능형 펌프 제어
그런포스 E 펌프, 가변 주파수 드라이브 및 제어 MPC는 정속 펌프에 비해 에너지, 물 및 화학물질 소비를 최대 20%까지 줄일 수 있습니다.
가동 중단 시간 및 서비스 비용 절감
그런포스 머신 헬스는 회전 장비에 최첨단 무선 센서를 사용하여 실행 가능한 통찰력을 제공하며, 이러한 통찰력을 바탕으로 가동 중단 시간을 제어하고 유지보수 비용을 절감하고 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
모듈식 빌드로 설치 및 시운전 비용 절감
그런포스 모듈 시스템과 패키지형 플랜트룸은 그런포스 시설의 통제된 환경에서 시스템을 제작하고 테스트함으로써 시간, 비용, 폐기물을 줄입니다.
가동 시간 유지
높은 수준의 이중화 그런포스 솔루션은 트윈 펌프, 병렬 구성 스키드 및 컨트롤러를 통해 대기 및 캐스케이드 응용 분야를 관리함으로써 Tier III 및 IV 요구 사항을 충족합니다.
냉각탑의 에너지 및 물 사용량 최대 20% 절감
그런포스 지능형 펌프는 온도를 모니터링하고 펌프 속도 및 팬 작동을 조정하는 동시에 펌프 캐비테이션을 낮춤으로써 냉각탑 작동을 최적화합니다. 이를 통해 에너지 소비를 줄이고, 수분 증발을 줄이고, OPEX(운영 비용)를 절약할 수 있습니다.
액체 냉각으로 에너지, 물 사용 및 OPEX 절감
CDU는 열교환기, 다이렉트-투-칩, 침수 냉각을 위한 냉각액을 제공하므로 공기 냉각에 비해 훨씬 더 효율적으로 고밀도 랙을 냉각합니다.
원격 통신
원격 제어가 가능한 스마트 펌프 덕분에 시운전 및 모니터링이 쉬워집니다. 또한 보안이 필요한 곳에서는 필요할 때 무선 통신을 비활성화할 수 있습니다.

분산 펌핑을 통해 압력, 에너지 및 CAPEX 절감

일반적인 냉각수 하이드로닉 시스템은 펌프를 사용하여 네트워크를 통해 물을 순환시키며 일련의 밸런싱 및 제어 밸브로 유량을 제어합니다.

가장 일반적인 배열은 가변 1차 배열 또는 가변 유량 2차 회로가 있는 고정 유량 1차 배열이며, 밸런싱 및 제어 밸브를 사용하여 구역 또는 CRAW 장치로 흐르는 유량을 제어합니다.

그런포스 분산 펌핑을 사용하면 제어 밸브가 지능형 순환 펌프로 대체됩니다. 밸브가 사라지기 때문에 펌프를 사용하여 필요한 압력에서 필요한 양의 물을 공급할 때 시스템의 저항이 줄어듭니다.

그런포스 분산 펌핑을 사용하면 제어 밸브가 지능형 순환 펌프로 대체됩니다. 밸브가 사라지기 때문에 펌프를 사용하여 필요한 압력에서 필요한 양의 물을 공급할 때 시스템의 저항이 줄어듭니다.

자세히 알아보기:

분산 펌핑

지능형 펌프 제어

그런포스 지능형 펌프 및 컨트롤은 특수 기능을 통합하고 응용 분야에 대한 지식과 경험을 바탕으로 특정 응용 분야에 맞는 최적의 펌프, 드라이브 및 보조 구성품 조합을 제공합니다.

그런포스 솔루션을 사용하면 펌프, 드라이브, 측정, 제어, 통신을 손쉽게 통합함으로써 귀중한 엔지니어링, 설치 및 시운전 시간을 절약할 수 있습니다.

  • 여러 제어 모드를 제공함으로써 시스템 운영 최적화.
  • 안정성을 높이고 시스템 스트레스를 최소화하는 지능형 펌프.
  • 에너지 소비량 및 총 시스템 비용 절감.

자세히 알아보기:

상업용 에어컨

가동 중단 시간 및 서비스 비용 절감

그런포스 머신 헬스는 회전 장비의 상태에 대해 실행 가능한 실시간 통찰력을 제공하는 예측 유지보수 솔루션입니다. 무선 센서를 통해 데이터를 수집하여 사용자 친화적인 클라우드 기반 플랫폼에 안전하게 저장하기 때문에 언제든지 원격 가시성 및 신뢰성 통찰력을 얻을 수 있습니다.

그런포스 머신 헬스를 통해 가동 중지 시간을 관리하고, 유지보수 비용을 절감하고, 궁극적으로는 새로운 차원의 기계 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

  • 유지보수의 우선 순위를 지정하고, 예측 및 계획함으로써 예기치 않은 가동 중지 시간 제거
  • 24시간 그런포스 전문가가 지원하는 턴키 솔루션으로 유지보수 관행 최적화
  • 실시간 진단 결과 확보

자세히 알아보기:

그런포스 머신 헬스

모듈식 빌드로 설치 및 시운전 비용 절감

알고 계셨습니까?

  • 신규 건설 프로젝트의 60%가 공사 기간이 10% 이상 길어진다고 합니다.
  • 신규 프로젝트의 76%가 예산을 10% 이상 초과합니다.
  • 조립식 시스템을 사용함으로써 현장 노동력의 75%를 줄일 수 있습니다.

그런포스는 안전하고 통제된 공장 환경에서 설계되고 엔지니어링되고 제조되는 다양한 모듈 시스템을 공급함으로써 데이터 센터 프로젝트가 예산과 납기 내에 안전하게 제공되도록 합니다.

표준 모듈 시스템(Delta Range)부터 맞춤 패키지형 플랜트룸까지, 그런포스는 데이터 센터 프로젝트를 위한 모듈식 냉각, 분배 및 수처리 패키지를 제공할 수 있습니다.

가동 시간 유지

에너지 효율성, 회복탄력성 및 보안은 데이터 센터를 설계할 때의 주요 고려 사항입니다.

그런포스 제어 솔루션은 Tier III 및 IV 요구 사항을 비롯하여 다양한 수준의 이중화를 펌프 시스템에 제공합니다.

자세히 알아보기:

Hydro MPC | 그런포스

냉각탑의 에너지 및 물 사용량 최대 20% 절감

냉각 시스템의 펌프 제어를 개선하면 운영 비용을 대폭 절감하고, 에너지 소비를 최대 70% 줄이고, 서비스 간격을 늘리고, 가동 중지 시간의 위험을 낮출 수 있습니다.

그런포스 변속 솔루션(MGE/CUE)에 내장된 기능은 시스템을 단순화하고 설계, 시운전 및 설정에 소요되는 시간을 줄여줍니다.

  • 위험 부담이 없는 손쉬운 시운전, 사전 선택된 구성품
  • 더 간단하고 쉬워진 펌프, 드라이브 및 모터 시운전
  • 시운전 마법사: 사전 구성된 설정 사용 가능

지능형 펌프는 시스템의 필요에 따라 펌프의 속도와 작동을 조정하여 하나의 솔루션 안에서 통합된 기능을 활용합니다.

자세히 알아보기:

상업용 에어컨 | 그런포스

액체 냉각으로 에너지, 물 사용 및 OPEX 절감

IT 칩 밀도가 높아지고 에너지 효율성에 관심이 집중됨에 따라 액체 냉각이 데이터 센터에서 보다 일반적인 IT 냉각 방법이 되고 있습니다.

다이렉트-투-칩 냉각이든 침수 냉각이든, 또는 매체가 물이든 유전성 액체이든, 그런포스는 귀사에서 선택하는 액체에 대한 재료 호환성을 갖춘 다양한 펌프와 센서를 보유하고 있습니다.

자세히 알아보기:

상업용 에어컨 | 그런포스

원격 통신

펌프 시스템의 완벽한 제어를 위해서는 그런포스 필드버스 컨셉이 가장 올바른 선택입니다. 혁신적인 통신 인터페이스 모듈(CIM, Communication Interface Module) 및 통신 인터페이스 유닛(CIU, Communication Interface Unit) 덕분에 개방적이고 연동 가능한 네트워크를 통해 데이터 통신이 가능합니다. 모든 주요 통신 프로토콜이 지원됩니다.

  • 더 쉬워진 BMS 통합 및 시운전
  • 모니터링 및 제어 기능으로 인한 가동 중단 시간 감소
  • 잠재적인 에너지 및 물 절약
  • 원격 실시간 모니터링

자세히 알아보기:

CIM/CIU | 그런포스