Water treatment & distribution​
Water treatment & distribution​
효율적인 수원 확보
호수, 강, 빗물, 공영 상수도 등 수원이 무엇이든 간에 그런포스의 안정적인 지능형 펌프 및 구성품은 물을 계속해서 집수하고 처리하고 부스팅합니다.
효율적인 물 분배
HVAC용 그런포스 Hydro MPC는 최적화된 펌핑, 설치 간소화 및 타의 추종을 불허하는 효율성을 위한 고급 컨트롤을 갖추고 있는 통합 패키지형 펌핑 시스템입니다.
탁월한 수처리
그런포스 Oxiperm Pro는 이산화염소를 생산하여 생물막, 세균 그리고 냉각탑에서 흔히 발생하는 레지오넬라균과 같은 병원균을 파괴합니다.
쉬워진 시스템 통합
그런포스 솔루션을 BMS 및 SCADA 시스템에 통합하는 데 드는 시간과 비용을 절감하는 동시에 필드 케이블 수를 줄이고 다양한 BUS 프로토콜을 통해 데이터 포인트를 더 쉽게 매핑할 수 있습니다.
가동 중단 시간 및 폐수 위험 최소화
PUST 조립식 펌핑 스테이션과 같은 그런포스의 폐수용 턴키 솔루션은 작동 조건에 자동으로 적응함으로써 복잡성, 비용 및 서비스 요구 사항을 줄입니다.
안정적인 소방 및 보호
그런포스는 모든 주요 소방 펌프 규정을 준수하는 신뢰할 수 있는 고성능 소화 시스템을 설계하고 제작하고 테스트합니다.
화학물질 및 필터 비용 최대 70% 절감
그런포스 SMART Digital DDA 및 그런포스 케미컬 앱을 사용하여 설정값을 변경할 수 있습니다. 규정 준수 보고서를 자동으로 생성할 수도 있습니다.
지역 에너지 재가열로 CAPEX 및 OPEX 절감
폐열을 지역 난방 네트워크에 직접 공급함으로써 데이터 센터의 CAPEX 및 OPEX를 절감할 수 있습니다.
효율적인 수원 확보
호수, 강, 빗물, 공영 상수도 등 수원이 무엇이든 간에 그런포스의 안정적인 지능형 펌프 및 구성품은 물을 계속해서 집수하고 처리하고 부스팅합니다.
효율적인 물 분배
HVAC용 그런포스 Hydro MPC는 최적화된 펌핑, 설치 간소화 및 타의 추종을 불허하는 효율성을 위한 고급 컨트롤을 갖추고 있는 통합 패키지형 펌핑 시스템입니다.
탁월한 수처리
그런포스 Oxiperm Pro는 이산화염소를 생산하여 생물막, 세균 그리고 냉각탑에서 흔히 발생하는 레지오넬라균과 같은 병원균을 파괴합니다.
쉬워진 시스템 통합
그런포스 솔루션을 BMS 및 SCADA 시스템에 통합하는 데 드는 시간과 비용을 절감하는 동시에 필드 케이블 수를 줄이고 다양한 BUS 프로토콜을 통해 데이터 포인트를 더 쉽게 매핑할 수 있습니다.
가동 중단 시간 및 폐수 위험 최소화
PUST 조립식 펌핑 스테이션과 같은 그런포스의 폐수용 턴키 솔루션은 작동 조건에 자동으로 적응함으로써 복잡성, 비용 및 서비스 요구 사항을 줄입니다.
안정적인 소방 및 보호
그런포스는 모든 주요 소방 펌프 규정을 준수하는 신뢰할 수 있는 고성능 소화 시스템을 설계하고 제작하고 테스트합니다.
화학물질 및 필터 비용 최대 70% 절감
그런포스 SMART Digital DDA 및 그런포스 케미컬 앱을 사용하여 설정값을 변경할 수 있습니다. 규정 준수 보고서를 자동으로 생성할 수도 있습니다.
지역 에너지 재가열로 CAPEX 및 OPEX 절감
폐열을 지역 난방 네트워크에 직접 공급함으로써 데이터 센터의 CAPEX 및 OPEX를 절감할 수 있습니다.

효율적인 수원 확보

호수, 강, 빗물, 공영 상수도 등 수원이 무엇이든 간에 그런포스의 안정적인 지능형 펌프 및 구성품은 물을 계속해서 집수하고 처리하고 부스팅합니다.

빗물 집수

물은 유한한 자원이며 데이터 센터 산업은 WUE에 중점을 두고 있기 때문에 냉각탑 및 증발 냉각기 같은 데이터 센터의 공정 시스템에서는 빗물을 집수하고 처리하는 것이 합리적입니다.

그런포스 빗물 집수 시스템은 빗물을 집수하고 처리하며, 빗물은 현장 주변의 빗물 탱크 시스템에 저장되고 압력 부스터를 사용하여 데이터 센터의 급수 시스템으로 펌핑됩니다.

표층수 유입

데이터 센터가 천연 수원과 가까운 곳에 있는 경우, 그런포스는 효율적이고 안정적인 축류 프로펠러 펌프, 혼류 펌프, 수중 펌프 등 호숫가 또는 강둑의 표층수를 유입하기 위한 다양한 요구에 맞게 맞춤형 펌프 솔루션을 제공합니다.

자세히 알아보기:

지하수 유입 | 그런포스표층수 유입 | 그런포스

효율적인 물 분배

에너지 절약을 최적화하기 위해서는 고효율 펌프와 함께 고급 컨트롤을 사용해야 합니다. 그런포스 MPC 시스템은 CU 352 제어 장치를 사용하여 펌프 시스템을 효율적으로 제어하고 모니터링합니다.

병렬 연결 펌프를 제어하기 위해 특별히 설계된 그런포스 MPC는 작동 및 모니터링이 용이하며, 데이터 센터 펌프 시스템을 제어하고 모니터링하기 위한 고급 기능과 이중화를 제공합니다.

그런포스 MPC는 펌프를 완벽하게 제어합니다.

  • 일정한 압력
  • 간편한 운전
  • 모니터링
  • 통신
  • 에너지 절감
  • 최적화된 애플리케이션 기능

자세히 알아보기:

물 분배 | 그런포스상업용 수압 부스팅 | 그런포스Hydro MPC | 그런포스

탁월한 수처리

Digital Dosing™ 솔루션은 pH 조절 화학물질은 물론 응집 보조제와 물때방지/오염방지 보조제를 정밀하게 도징하여 화학물질을 줄입니다.

Oxiperm®은 매우 효율적이고 컴팩트한 이산화염소 조제 용액으로 냉각 시스템, 온수 순환 및 레지오넬라균 퇴치의 살균 분야에 사용됩니다.

Hydro Protect는 그런포스가 설계한 독창적인 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. 살균 및 부스터 시스템의 이점을 결합합니다. Oxiperm Pro 이산화염소 발생기와 속도 제어 부스터 스테이션은 공통 프레임워크에 설치됩니다. 측정 및 제어 장치가 시스템을 완성합니다.

자세히 알아보기:

상업용 물 소독 | 그런포스

쉬워진 시스템 통합

그런포스 솔루션을 BMS 및 SCADA 시스템에 통합하는 데 드는 시간과 비용을 절감하는 동시에 필드 케이블 수를 줄이고 다양한 BUS 프로토콜을 통해 데이터 포인트를 더 쉽게 매핑할 수 있습니다.

펌프 시스템의 완벽한 제어를 위해서는 그런포스 필드버스 컨셉이 가장 올바른 선택입니다. 혁신적인 통신 인터페이스 모듈(CIM, Communication Interface Module) 및 통신 인터페이스 유닛(CIU, Communication Interface Unit) 덕분에 개방적이고 연동 가능한 네트워크를 통해 데이터 통신이 가능합니다. 모든 주요 통신 프로토콜이 지원됩니다.

  • 더 쉬워진 BMS 통합 및 시운전
  • 모니터링 및 제어 기능으로 인한 가동 중단 시간 감소
  • 잠재적인 에너지 및 물 절약
  • 원격 실시간 모니터링

가동 중단 시간 및 폐수 위험 최소화

그런포스는 필요한 모든 배관, 밸브 및 레벨 컨트롤을 갖춘 다양한 기능성 모듈 펌핑 스테이션을 제공합니다. 섬프 부피가 증가한 모듈 컨셉입니다.

펌프 피트, 펌프 및 컨트롤을 각 개별 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 결합하여 설치 복잡성을 줄일 수 있습니다.

  • 모듈식 유연성으로 개별 사양에 맞게 다양하게 조정할 수 있습니다. 유입구 파이프는 현장에서 실제 요구 사항에 맞게 설치됩니다.
  • 독특한 디자인과 부식되지 않는 재료 덕분에 펌핑 스테이션은 수리와 유지보수가 매우 쉽습니다.
  • 펌핑 스테이션은 필요한 모든 파이프와 밸브가 사전 장착되어 있기 때문에 곧바로 설치 가능합니다.
  • 특수한 몰드 피트 설계로 인해 안정적인 형태를 갖추고 있으며 매우 견고합니다. 피트의 숄더가 업스러스트를 방지합니다.
  • 섬프 설계 덕분에 슬러지 및 악취 문제가 심하지 않습니다.

자세히 알아보기:

상업용 폐수 | 그런포스

안정적인 소방 및 보호

그런포스는 모든 주요 소방 펌프 규정을 준수하는 신뢰할 수 있는 고성능 소화 시스템을 설계하고 제작하고 테스트합니다.

그런포스는 다양한 스프링클러 시스템 펌프 및 모니터링 솔루션을 생산하며, 귀사의 데이터를 안전하게 보관하기 위해 이러한 솔루션을 고급 진화 시스템과 결합할 수 있는 컨설팅 서비스를 제공합니다.

그런포스 FireConnect는 데이터 센터 화재를 보다 쉽게 감지할 수 있는 최초의 클라우드 기반 모니터링 시스템입니다. 센서 시스템이 즉시 관련 직원에게 경고를 보내며 화재, 위치 및 현재 상황을 추적합니다.

자세히 알아보기:

상업용 화재 방지

화학물질 및 필터 비용 최대 70% 절감

수처리 공정에는 일반적인 수질 매개변수 모니터링은 물론 화학물질의 정밀 제어와 살균 또는 pH 조정이 필수적입니다.

그런포스는 DIT 핸드헬드 광도계, 그리고 디지털 통신 및 데이터 로깅과의 완벽한 통합을 위해 온라인 측정 및 제어 시스템 DID를 제공합니다.

그런포스 케미컬 앱

그런포스 케미컬 앱을 사용하면 클라우드 기반 기능과 자동화된 기능을 덕분에 화학물질 관리 및 규정 준수 보고가 용이해집니다.

응용업 분야별 맞춤형 도징 스키드

이 완벽한 화학물질 공급 시스템은 도징 기술을 필요한 모든 배관, 밸브 및 도징 펌프를 갖춘 완전한 패키지로 사용할 수 있도록 하기 위해 설계되었습니다. 30년 넘게 화학물질 도징 스키드를 설계하고 제작한 경험을 바탕으로 그런포스는 표준화된 패키지형 시스템을 제공하거나 고객의 사양에 맞는 맞춤형 시스템을 제공할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

상업용 물 소독

지역 에너지 재가열로 CAPEX 및 OPEX 절감

데이터 센터가 난방 네트워크에서 열을 재사용하는 것은 데이터 센터와 난방 네트워크 운영자 모두에게 유리합니다. 데이터 센터 운영자는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 냉각 시스템의 운영 비용 절감. 10MW 규모의 데이터 센터에서 이루어진 연구 사례의 경우, 지리적 위치에 따라 연간 €1M 이상의 절감 효과를 얻을 수 있습니다
  • 냉각 시스템 설계의 변화로 인한 추가적인 OPEX 및 CAPEX 절감 덕분에 현장에서 장비를 덜 설치해도 됩니다. 기저부하 냉각 기능이 열 업그레이드 계획에 의해 제공되기 때문입니다.

그런포스는 지역 난방을 더 낮은 온도로 작동하도록 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

  • 지역 난방 네트워크에서 생산, 분배, 소비의 모든 응용 분야에 사용 가능한 안정적인 고효율 펌프.
  • 시스템의 효율을 높이는 솔루션(예: 온도 구역 설정, 압력 부스팅 및 압력 최적화).
  • 최적의 시스템 작동 및 성능을 보장하는 서비스(예: 시운전, 에너지 진단, 펌프 감사 및 서비스 계약).
  • 분배 시스템을 설계하고 제품 및 시스템에 내장된 인텔리전스를 활용하는 방법에 대한 컨설팅(첫날부터 비용을 절감할 수 있음).

자세히 알아보기:

지역 난방iGRID