Standaard koelwater hydronische systemen gebruiken pompen om het water door het netwerk te laten circuleren en de flow te regelen met een reeks balanceer- en regelkleppen.
De meest voorkomende opstellingen zijn variabele primaire circuits of primaire circuits met constant debiet en secundaire circuits met variabel debiet, waarbij balancerings- en regelkleppen het debiet naar de zones of CRAW-eenheden regelen.
Met Grundfos Distributed Pumping worden de regelkleppen vervangen door slimme circulatiepompen. Door de kleppen te verwijderen verminderen we de weerstand in het systeem met behulp van de pompen om de vereiste waterhoeveelheid bij de vereiste druk te leveren.
Distributed Pumping is meer dan het vervangen van kleppen door pompen - het is een nieuwe methode om de stroom efficiënt door een netwerk te verdelen, het energieverbruik te verminderen, de systeembalancering te vereenvoudigen en delta T te verbeteren.
Grundfos slimme pompen en besturingen leveren de optimale combinatie van pompen, aandrijvingen en hulpcomponenten voor de specifieke toepassing, met speciale kenmerken en functies en voortbouwend op toepassingskennis en -ervaring.
De geavanceerde oplossingen integreren pompen, metingen, besturingsopties, beveiligingen en communicatie wat waardevolle tijd scheelt bij het opstellen, installeren en in bedrijf nemen.
Grundfos Machine Health is een voorspellende onderhoudsoplossing die real-time inzicht biedt in de gezondheid van roterende apparatuur. Gegevens worden verzameld via draadloze sensoren en veilig opgeslagen in ons cloudgebaseerde platform, waardoor zichtbaarheid op afstand en betrouwbaarheidsinzichten te allen tijde mogelijk zijn.
Grundfos Machine Health helpt uitvaltijd te beheersen, onderhoudskosten te verlagen en het baant de weg naar een volgende stap van machinebetrouwbaarheid.
Wist je dat:
Grundfos levert een volledig assortiment modulaire systemen, ontworpen en vervaardigd in een gecontroleerde fabrieksomgeving, om datacenterprojecten op tijd, binnen budget en veilig op te leveren.
Van standaard modulaire systemen (Delta Range) tot op maat gemaakte verpakte installatieruimtes: Grundfos levert modulaire koel-, distributie- en waterbehandelingspakketten voor datacenterprojecten.
Energie-efficiëntie, weerbaarheid en beveiliging zijn belangrijke overwegingen bij het ontwerpen van datacenters.
Grundfos besturingsoplossingen bieden verschillende redundantieniveaus voor pompsystemen, waaronder de eisen van niveau III en IV.
Het verbeteren van de pompregelaars in koelsystemen biedt aanzienlijke besparingen op de bedrijfskosten, tot 70% minder energieverbruik, langere onderhoudsintervallen en minder risico op uitvaltijd.
Ingebouwde functionaliteiten in onze oplossingen met variabele snelheid (MGE/CUE) vereenvoudigen het systeem en verminderen manuren voor ontwerp, inbedrijfstelling en installatie:
Slimme pompen passen het toerental en de werking van de pomp aan naar de behoeften van het systeem, functionaliteiten te integreren in één oplossing.
Met de toename van IT-chipdichtheden en de focus op energie-efficiëntie is vloeistofkoeling een steeds vaker voorkomende methode van IT-koeling in datacenters.
Grundfos heeft een reeks pompen en sensoren met materiaalcompatibiliteit voor de gekozen vloeistoffen, of het nu gaat om direct-to-chip of immersieve vloeistofkoeling, of dat het medium water of diëlektrische vloeistoffen is.
Voor totale controle over pompsystemen is het fieldbus-concept van Grundfos de ideale oplossing. De Communication Interface Module (CIM) en Communication Interface Unit (CIU) bieden datacommunicatie via open en interoperabele netwerken. Met alle belangrijke communicatieprotocollen