Waterbehandeling en -distributie
Waterbehandeling en -distributie
Efficiënte waterwinning
Of water nu afkomstig is van meren, rivieren, regenwater of gemeentelijke toevoer, de betrouwbare en slimme pompen en componenten van Grundfos verzamelen, behandelen en voeren het verder op.
Efficiënte waterdistributie
De Grundfos Hydro MPC voor HVAC is een geïntegreerd pompsysteem met geavanceerde bedieningselementen voor geoptimaliseerd pompen, vereenvoudigde installatie en ongeëvenaarde efficiëntie.
Uitzonderlijke waterbehandeling
Grundfos Oxiperm Pro produceert chloordioxide om biofilm, ziektekiemen en ziekteverwekkers zoals legionella, een veel voorkomend probleem in koeltorens, te bestrijden.
Systeemintegratie vereenvoudigt
Laagdrempelige integratie van Grundfos oplossingen in GBH- en SCADA-systemen, met minder veldkabels en eenvoudigere datapuntmapping voor een breed scala aan BUS-protocollen.
Minimale uitvaltijd en afvalwaterrisico
Grundfos' kant-en-klare oplossingen voor afvalwater, zoals het geprefabriceerde pompstation PUST, passen zich automatisch aan de bedrijfsomstandigheden aan om de complexiteit, kosten en servicevereisten te verminderen.
Verlaag de kosten voor chemicaliën en filters tot wel 70%
Met de Grundfos SMART Digital DDA en app voor chemicaliënbeheer kunnen instelpunten gewijzigd worden. Geautomatiseerde rapportages van naleving van wet- en regelgeving zijn mogelijk.
Verminder CAPEX en OPEX door het opnieuw verwarmen van stadsverwarming
Het rechtstreeks invoeren van restwarmte in stadsverwarmingsnetwerken kan de CAPEX en OPEX van een datacenter verminderen.
Efficiënte waterwinning
Of water nu afkomstig is van meren, rivieren, regenwater of gemeentelijke toevoer, de betrouwbare en slimme pompen en componenten van Grundfos verzamelen, behandelen en voeren het verder op.
Efficiënte waterdistributie
De Grundfos Hydro MPC voor HVAC is een geïntegreerd pompsysteem met geavanceerde bedieningselementen voor geoptimaliseerd pompen, vereenvoudigde installatie en ongeëvenaarde efficiëntie.
Uitzonderlijke waterbehandeling
Grundfos Oxiperm Pro produces Chlorine Dioxide to destroy biofilm, germs and pathogens such as legionella, a common issue in cooling towers.
Systeemintegratie vereenvoudigt
Laagdrempelige integratie van Grundfos oplossingen in GBH- en SCADA-systemen, met minder veldkabels en eenvoudigere datapuntmapping voor een breed scala aan BUS-protocollen.
Minimale uitvaltijd en afvalwaterrisico
Grundfos' kant-en-klare oplossingen voor afvalwater, zoals het geprefabriceerde pompstation PUST, passen zich automatisch aan de bedrijfsomstandigheden aan om de complexiteit, kosten en servicevereisten te verminderen.
Verlaag de kosten voor chemicaliën en filters tot wel 70%
Met de Grundfos SMART Digital DDA en app voor chemicaliënbeheer kunnen instelpunten gewijzigd worden. Geautomatiseerde rapportages van naleving van wet- en regelgeving zijn mogelijk.
Verminder CAPEX en OPEX door het opnieuw verwarmen van stadsverwarming
Het rechtstreeks invoeren van restwarmte in stadsverwarmingsnetwerken kan de CAPEX en OPEX van een datacenter verminderen.

Efficiënte waterwinning

Of water nu afkomstig is van meren, rivieren, regenwater of gemeentelijke toevoer, de betrouwbare en slimme pompen en componenten van Grundfos verzamelen, behandelen en voeren het verder op.

Regenwateropvang

Water is een eindige hulpbron en met een focus op WUE in de datacenterindustrie is het logisch om regenwater op te vangen en te behandelen voor gebruik in de processystemen van het datacenter, zoals koeltorens en verdampingskoelers.

Grundfos regenwateropvangsystemen verzamelen en behandelen regenwater, dat wordt opgeslagen in regenwatertanksystemen rond de locatie en met behulp van drukboosters in het watertoevoersysteem van het datacenter wordt gepompt.

Gebruik van oppervlaktewater

Als een datacenter dicht in de buurt is van natuurlijke waterbronnen bieden wij op maat gemaakte pompoplossingen voor uiteenlopende eisen van oppervlaktewaterinname aan de oever van meer of rivier, inclusief efficiënte en betrouwbare axiale flow propellorpompen, gemengde flow pompen en dompelpompen.

Ontdek meer:

Grondwaterigebruik | GrundfosOppervlaktewatergebruik | Grundfos

Efficiënte waterdistributie

Energiebesparing optimaliseren is een combinatie van slimme besturing en bijzonder efficiënte pompen gebruiken. De Grundfos MPC systemen gebruiken de CU 352 regeleenheid om pompsystemen efficiënt te besturen en te bewaken.

De Grundfos MPC is speciaal ontworpen voor de besturing van parallel aangesloten pompen. Het is eenvoudig te bedienen en te bewaken en biedt daarnaast geavanceerde functionaliteit en redundantie om de pompsystemen van je datacenter te monitoren en beheren.

Perfecte controle over pompen met Grundfos MPC:

  • Constante druk
  • Eenvoudig in het gebruik
  • Monitoring
  • Communicatie
  • Energiebesparing
  • Geoptimaliseerde functies

Ontdek meer:

Waterdistributie | GrundfosWaterdrukverhoging | GrundfosHydro MPC | Grundfos

Uitzonderlijke waterbehandeling

Digital Dosing™-oplossingen zorgen voor een nauwkeurige, chemicaliënbesparende dosering van pH-regulerende chemicaliën, evenals flocculatie- en antikalk- / antivervuilingshulpmiddelen.

Oxiperm® vertegenwoordigt een zeer efficiënte, compacte chloordioxidebereidingsoplossing en wordt gebruikt voor desinfectie-toepassingen in koelsystemen, warmwatercycli en de bestrijding van legionella.

Hydro Protect is een ingenieuze plug & play-oplossing, ontworpen door Grundfos. Het combineert de voordelen van een desinfectie- en boostersysteem. Een Oxiperm Pro chloordioxidegenerator en een snelheidsgestuurd boosterstation worden geïnstalleerd op een gemeenschappelijk raamwerk. Een meet- en regeleenheid maakt het systeem compleet.

Ontdek meer:

Waterdesinfectie | Grundfos

Systeemintegratie vereenvoudigt

Laagdrempelige integratie van Grundfos oplossingen in GBH- en SCADA-systemen, met minder veldkabels en eenvoudigere datapuntmapping voor een breed scala aan BUS-protocollen.

Voor totale controle over pompsystemen is het fieldbus-concept van Grundfos de ideale oplossing. De Communication Interface Module (CIM) en Communication Interface Unit (CIU) bieden datacommunicatie via open en interoperabele netwerken. Met alle belangrijke communicatieprotocollen

  • Eenvoudiger GBS-integratie en inbedrijfstelling
  • Minder uitvaltijd dankzij bewakings- en besturingsfunctionaliteit
  • Potentiële energie- en waterbesparing
  • Realtime monitoring op afstand

Minimale uitvaltijd en afvalwaterrisico

Grundfos biedt een volledig assortiment functionele modulaire pompstations - compleet met alle benodigde leidingen, kleppen en niveauregelaars, enz. Het is een modulair concept met een verhoogd cartervolume.

De pompput, pompen en besturingen kunnen worden gecombineerd om aan specifieke vereisten voor elke individuele toepassing te voldoen, zodat de installatie minder complex wordt.

  • Dankzij de modulaire flexibiliteit zijn vele aanpassingen aan individuele specificaties mogelijk. Inlaatbuizen worden ter plaatse geïnstalleerd om aan de werkelijke behoeften te voldoen
  • Door het unieke ontwerp en de corrosievrije materialen zijn de pompstations zeer servicevriendelijk en gemakkelijk te onderhouden
  • De pompstations zijn voorgemonteerd met alle benodigde leidingen en kleppen, klaar voor installatie
  • Het speciale ontwerp van de gegoten put maakt hem vormstabiel en extreem stevig. De kraag van de put voorkomt opwaartse druk
  • Het ontwerp van de carter beperkt slib- en geurproblemen

Ontdek meer:

Afvalwater | Grundfos

Verlaag de kosten voor chemicaliën en filters tot wel 70%

Monitoren van typische waterkwaliteitsparameters en nauwkeurige controle van chemicaliën en desinfectie of pH-aanpassing zijn essentieel voor waterbehandelingsprocessen.

Grundfos biedt de DIT-handfotometer en het online meet- en regelsysteem DID voor volledige integratie met digitale communicatie en datalogging.

App voor chemicaliënbeheer

De app voor chemicaliënbeheer maakt het beheren van chemicaliën en de rapportage over naleving van wet- en regelgeving eenvoudig met cloudgebaseerde en geautomatiseerde functies.

Complete doseer skids op maat gemaakt

De chemische toevoersystemen zijn ontworpen om doseertechnologie beschikbaar te maken als totaalpakket met alle benodigde leidingen, kleppen en doseerpompen. Dankzij onze ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen en fabriceren van chemische doseer skids, kunnen we gestandaardiseerde systeempakketten leveren of aangepaste systemen bouwen volgens specificaties.

Ontdek meer:

Waterdesinfectie

Verminder CAPEX en OPEX door het opnieuw verwarmen van stadsverwarming

Hergebruik van datacenterwarmte in warmtenetten is gunstig voor zowel datacenter- als warmtenetbeheerders. De voordelen voor exploitanten van datacenters zijn onder andere:

  • Besparing op bedrijfskosten van koelsystemen. Een praktijksituatie studie van een datacenter op schaal van 10 MW laat zien dat de besparingen jaarlijks meer dan 1 miljoen euro kunnen bedragen, afhankelijk van de geografische locatie
  • Verdere besparingen op zowel OPEX als CAPEX door wijziging van het ontwerp van het koelsysteem. Dit heeft als resultaat dat minder apparatuur op locatie geïnstalleerd nodig is omdat de basislastkoelingsfunctie wordt geleverd door het warmte-upgradeplan.

Grundfos optimaliseert warmtenetwerken en laat deze met lagere temperaturen te laten draaien:

  • Betrouwbare en zeer efficiënte pompen voor elke toepassing aan de productie-, distributie- en consumptiekant van het stadsverwarmingsnetwerk.
  • Oplossingen die de efficiëntie van het systeem verbeteren zoals temperatuurzonering, drukverhoging en druk optimalisatie.
  • Services om optimale pompprestaties in het systeem te garanderen, bijvoorbeeld inbedrijfstelling, energy checks, pompaudits en servicecontracten.
  • Consultancy voor het ontwerpen van het distributiesysteem en gebruikmaken van de geavanceerde mogelijkheden die onze producten en systemen bieden om vanaf dag 1 helpen geld te besparen.

Ontdek meer:

StadsverwarmingiGRID